A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8
電話線; PE; シールド付き; 固定配線
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
waterproof
icon sturgeon signal
CE marked
VDE certified
アプリケーション
- 固定・移動配線。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電話線
重量
175 kg/km
銅指数
60.000 kg/km
銅指数 (lb)
403.183 lb/10,000 ft
電気特性
試験電圧/心-心
0.5 kV
試験電圧 心/シールド
2 kV
DCループ抵抗(@20℃)
73.2 Ω/km
ケーブル減衰(800 Hz)
0.78 dB*km
製品構成
A-通信用屋外ケーブル
A-2YF(L)2Y…ST III Bd
線心数/サイズ
6x2x0,8
ケーブル寸法
2X2X0.6
導体公称外径 (mm)
0.8 mm
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
ペア数
6
ツイストタイプ
スタークアッド
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
外径
13.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PE(ポリエチレン)
シース材質、短縮形
PE
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
135.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 70 °C
温度、移動配線時
-20 °C まで 50 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
なし
長期的な防水性
あり
横方向への水密性
なし
耐水性
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
- 市販品であり、LAPP製品ではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
A-2Y(L)2Y...ST III BD Outdoor Cableの全製品
型番 | ペア数 | 導体公称外径 (mm) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
1591050 | 2 | 0.6 mm | 11.000 kg/km | 80 kg/km | |
1591052 | 6 | 0.6 mm | 34.000 kg/km | 130 kg/km | |
1591053 | 10 | 0.6 mm | 57.000 kg/km | 165 kg/km | |
1591150 | 2 | 0.8 mm | 20.000 kg/km | 100 kg/km | |
1591151 | 4 | 0.8 mm | 40.000 kg/km | 160 kg/km | |
1591152 | 6 | 0.8 mm | 60.000 kg/km | 175 kg/km | |
1591153 | 10 | 0.8 mm | 101.000 kg/km | 235 kg/km | |
1591154 | 20 | 0.8 mm | 201.000 kg/km | 390 kg/km |
閉じる
すべて表示
アクセサリ