SKINTOP® HYGIENIC-R M32X1.5
ケーブルグランド; M 32; クランプ範囲(最小/最大): 12.5 - 16.5 mm; レンチサイズ1: 36; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
特長
- 衛生的なデザインで、滑らかな表面で凹凸がないため、液体や微生物など残留物が蓄積されず、食品加工機械の汚染リスクを防ぎます。これにより、簡単かつ頻繁に、また安全に製品を洗浄することができます。
- 欧州や北米の多数飲食料関連の認証を取得しています。
- ECOLAB®の消毒液・洗浄剤の耐性をテスト済みです。
- 確実な密閉性により、保護等級IP68(10Bar)/IP69を確保しています。
- 食品と区別しやすいように、ケーブルグランドのシール材を青色にしました。
- FDA 21 CFR 177.2600に準拠、 北米の飲食料品業界向けの特殊なシーリングエレメント
- NSF/ANSI 169に準拠し、北米の衛生的に重要なエリアでの使用が認められています(Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)。
- 衛生設計原則(ガイドライン「Design criteria for hygienic machines, apparatus and components」)に準拠し、欧州の衛生的に重要な地域での使用についてEHEDGにより認証されている(認証タイプEL、認証クラスClass I AUX)。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 食品産業向けの衛生管理が非常に重要な場所で、製品エリアまたは食品を製造しているエリアへ直接設置する必要がある場合に最適です。
- 製薬および化学産業の衛生上重要なエリアでの使用にも適しています。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 「HYGIENIC-R」シリーズは、小径ケーブルに対応するための小径用インサート付きです。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
56 mm
光幅
16.5 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
9 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
36 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
39.6 mm
最小クランプ範囲
12.5 mm
最大クランプ範囲
16.5 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
ネジ式シール部材
フラットシール
シール材
フッ素ゴム
シール材 短縮形
FKM
本体材質
ステンレス
本体材質 短縮形
V4A
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
衝撃耐性
あり
振動保護
あり
ストレインリリーフ
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:UL AWM
まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
鉄道車両の防火試験済み
なし
認証:ECOLAB
あり
認証:NSF
あり
認証:FDA
あり
認証:FDA
CFR 21
認証:EHEDG
あり
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-Rの全製品
型番 | ネジサイズ | ネジ長 | レンチサイズ1 | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
53105100 | M 12 | 6.5 mm | 16 mm | 5 | ||
53105110 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 5 | ||
53105120 | M 20 | 8 mm | 24 mm | 5 | ||
53105130 | M 25 | 8 mm | 29 mm | 5 | ||
53105140 | M 32 | 9 mm | 36 mm | 5 | ||
53105141 | M 40 | 9 mm | 45 mm | 5 | ||
53105142 | M 40 | 9 mm | 45 mm | 5 | ||
53105200 | M 12 | 6.5 mm | 16 mm | 5 | ||
53105210 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 5 | ||
53105220 | M 20 | 8 mm | 24 mm | 5 | ||
53105230 | M 25 | 8 mm | 29 mm | 5 | ||
53105240 | M 32 | 9 mm | 36 mm | 5 |