EPIC® SOLAR 4Plus PIN M 10mm²
コンタクト, ピン; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 10 mm²; コンタクト材質: 真鍮 錫メッキ
在庫あり-納期目安:7営業日
TÜV certified
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
コンタクト
重量
2.000 g
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
最大接触抵抗
0.5 mΩ
製品構成
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトの製造方法
プレス加工圧着ピン
コンタクト接続タイプ
圧着接続
接続可能な最小導体サイズAWG
8 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
8 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
10 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
4 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
6 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
錫メッキ
規格・認証
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:TÜV
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。