EPIC® SOLAR 4PLUS PIN F 2,5
コンタクト, ソケット; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 2.5 mm²; コンタクト材質: 真鍮 錫メッキ
在庫あり-納期目安:7営業日
TÜV certified
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
コンタクト
重量
1.750 g
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
最大接触抵抗
0.5 mΩ
製品構成
コンタクトデザイン
ソケット
コンタクトの製造方法
プレス加工圧着ピン
コンタクト接続タイプ
圧着接続
接続可能な最小導体サイズAWG
14 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
錫メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Sn
規格・認証
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
IEC規格準拠の製品
IEC 62852
認証:TÜV
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。