EPIC® SOLAR 4Plus F 2.5mm²
ソーラーコネクタ, ソケット; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 2.5 mm²; 22 A まで IEC; 1500 V DC まで IEC; ハウジング材質: PA(ポリアミド); コンタクト材質: 真鍮 錫メッキ; IP 68 - 1m (10h); コンタクトを含む
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
heat resistance
cold resistance
TÜV Rheinland certificate
UKCA marked
CE marked
特長
- 高品質な材質および堅牢な構造により、特に耐候性と耐久性に優れています。
- 他社のシステムとの互換性あり。
- プラグとソケットの接触部の接触抵抗が低く、効率的な電力伝送が可能です。
- 導体断面積10mm²まで対応し、長いケーブル距離をカバーします。
- 圧着接続により、コネクタとケーブルを確実に接続することができます(工具を使わないと解除できません)。
- ダブルロックフックを使用して、コンタクトをコネクタに固定します。
- TÜV Rheinland試験マーキングを使用。
アプリケーション
- EPIC® SOLAR 4PLUS Mコネクタ(オス型インサート)と共に使用。
- 最大1500Vまでの最新高性能太陽光発電システム用。
- ソーラーモジュール、インバータ、およびスタンドアロンシステムの配線用。
- 各種ÖLFLEX®ソーラーケーブルと使用可能。
- 注:プラグ式接続部は保護等級IP68(1m、10時間)。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ソーラーコネクタ
納入範囲
コンタクトを含む
コンタクトを含む
あり
重量
11.200 g
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
定格電圧
1500 V DC まで IEC
定格インパルス電圧
16 kV AC rms / DC まで DIN EN 61984
定格電流
22 A まで IEC
最大接触抵抗
0.5 mΩ
製品構成
コンタクトデザイン
ソケット
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コンタクトの製造方法
プレス加工圧着ピン
コネクタタイプ
ソケット
最小ケーブルクランプ範囲
5.2 mm
最大ケーブルクランプ範囲
7.1 mm
コンタクト接続タイプ
圧着接続
接続可能な最小導体サイズAWG
14 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
ハウジング材質
PA(ポリアミド)
ハウジング材質 短縮形
PA
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
錫メッキ
カラー
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
105 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
あり
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
認証:RU
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
IEC規格準拠の製品
IEC 62852
認証:TÜV
なし
TÜV Rheinland 認定No.
R 60134622
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。