EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm
ソーラーコネクタピン, ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 4mm² - 6mm²; 50 A によると IEC; 1500 V DC によると IEC; ハウジング基材: ポリカーボネート; 材料接触: 銅合金 スズめっき; IP 68 - 1m (1h); 圧着コンタクトを含む
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
halogen-free
cold resistance
CE marked
TÜV certified

特長
- 高品質な素材と頑丈な構造により、耐候性と耐久性に優れている。
- 市販の他のシステムと互換性がある。
- 完全自動化されたコネクタ組立に最適。
- 自己保持型キャップナットと触覚フィードバック付きコンタクトは、組み立てを簡素化し、いたずらから保護します。
- ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクターに固定。
- プラグとソケットの接点での接触抵抗が低く、効率的なエネルギー伝送を実現。
- 長いケーブル距離を克服するために、最大10 mm2の導体断面積に適しています。
- テュフズードのテストマーク付き。
- さまざまな包装単位で入手可能な商品です。
アプリケーション
- 太陽電池モジュール、インバーター、独立型システムの配線用。
- 1500Vまでの最新の高性能太陽光発電システム用。
- EPIC® SOLAR 4 GEN2 F嵌合コネクタ(ソケットインサート)用。
- 多くのÖLFLEX®ソーラーケーブルに使用できます。
- プラグ接続の保護等級はIP68(1m、1時間)です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ソーラーコネクタピン
納入範囲
圧着コンタクトを含む
コンタクトを含む
はい
重量
0.014 kg
梱包単位 (VPE)
100.000
電気特性
定格電圧
1500 V DC によると IEC
定格インパルス電圧
16 kV DC によると IEC 61984
定格電流
50 A によると IEC
最大接触抵抗
製品構成
コンタクトデザイン
ピン
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コネクタタイプ
プラグ
最小ケーブルクランプ範囲
5.2 mm
最大ケーブルクランプ範囲
7.0 mm
コンタクト接続タイプ
圧着終端処理
接続可能な最小導体サイズAWG
12 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
10 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
4 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
6 mm²
ハウジング材質
ポリカーボネート
ハウジング材質 短縮形
PC
コンタクト材質
銅合金
コンタクト材質 短縮形
Cu
コンタクトのコーティング材
スズめっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Sn
カラー
黒
製品特性
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
85 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
はい
EN 61140に準拠した保護等級
II
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SOLAR 4 GEN2 Mの全製品
型番 | コンタクトを含む | 梱包単位 (VPE) | 接続可能な最小導体サイズ(mm2) | 接続可能な導体サイズ(mm2) | 接続可能な最小導体サイズAWG | 接続可能な最大導体サイズ(AWG) | 最小ケーブルクランプ範囲 | 最大ケーブルクランプ範囲 | IP保護等級プラグ付 | コネクタハウジングのタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381166461 | いいえ | 700 | 5.2 mm | 7.0 mm | IP 68 - 1m (1h) | ストレート | ||||
381166810 | はい | 10 | 4 mm² | 6 mm² | 12 AWG | 10 AWG | 5.2 mm | 7.0 mm | IP 68 - 1m (1h) | ストレート |
44428268 | はい | 100 | 10 mm² | 10 mm² | 12 AWG | 10 AWG | 7.0 mm | 7.4 mm | IP 68 - 1m (1h) | ストレート |
44428270 | いいえ | 100 | 5.2 mm | 7.0 mm | IP 68 - 1m (1h) | ストレート | ||||
44428277 | はい | 100 | 4 mm² | 6 mm² | 12 AWG | 10 AWG | 5.2 mm | 7.0 mm | IP 68 - 1m (1h) | ストレート |
閉じる
すべて表示