EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm
ソーラーコネクタピン, ピン; 圧着終端処理; 断面(最小/最大): 4mm² - 6mm²; 50 A によると IEC; 1500 V DC によると IEC; ハウジング基材: ポリカーボネート; 材料接触: 銅合金 スズめっき; IP 68 - 1m (1h); 圧着コンタクトを含む

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
381166810

一時的な在庫切れ

EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm Solar connector socket -   Secondary Image
EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm Solar connector socket -   Secondary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm Solar connector socket -   Secondary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm Solar connector socket -   Secondary Image EPIC® SOLAR 4 GEN2 M 4-6 5.2-7.0mm Solar connector socket -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
TÜV certified
TÜV certified

特長

  • 高品質な素材と頑丈な構造により、耐候性と耐久性に優れている。
  • 市販の他のシステムと互換性がある。
  • 完全自動化されたコネクタ組立に最適。
  • 自己保持型キャップナットと触覚フィードバック付きコンタクトは、組み立てを簡素化し、いたずらから保護します。
  • ダブルスナップインフックで圧着コンタクトをコネクターに固定。
  • プラグとソケットの接点での接触抵抗が低く、効率的なエネルギー伝送を実現。
  • 長いケーブル距離を克服するために、最大10 mm2の導体断面積に適しています。
  • テュフズードのテストマーク付き。
  • さまざまな包装単位で入手可能な商品です。

アプリケーション

  • 太陽電池モジュール、インバーター、独立型システムの配線用。
  • 1500Vまでの最新の高性能太陽光発電システム用。
  • EPIC® SOLAR 4 GEN2 F嵌合コネクタ(ソケットインサート)用。
  • 多くのÖLFLEX®ソーラーケーブルに使用できます。
  • プラグ接続の保護等級はIP68(1m、1時間)です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

ソーラーコネクタピン

納入範囲

圧着コンタクトを含む

コンタクトを含む

はい

重量

0.008 kg

梱包単位 (VPE)

10.000

電気特性

定格電圧

1500 V DC によると IEC

定格インパルス電圧

16 kV DC によると IEC 61984

定格電流

50 A によると IEC

最大接触抵抗

0,5 mΩ

製品構成

コンタクトデザイン

ピン

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コネクタタイプ

プラグ

最小ケーブルクランプ範囲

5.2 mm

最大ケーブルクランプ範囲

7.0 mm

コンタクト接続タイプ

圧着終端処理

接続可能な最小導体サイズAWG

12 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

10 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

4 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

6 mm²

ハウジング材質

ポリカーボネート

ハウジング材質 短縮形

PC

コンタクト材質

銅合金

コンタクト材質 短縮形

Cu

コンタクトのコーティング材

スズめっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Sn

カラー

製品特性

IP保護等級プラグ付

IP 68 - 1m (1h)

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

85 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

はい

EN 61140に準拠した保護等級

II

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® SOLAR 4 GEN2 Mの全製品

型番 コンタクトを含む 梱包単位 (VPE) 接続可能な最小導体サイズ(mm2) 接続可能な導体サイズ(mm2) 接続可能な最小導体サイズAWG 接続可能な最大導体サイズ(AWG) 最小ケーブルクランプ範囲 最大ケーブルクランプ範囲 IP保護等級プラグ付 コネクタハウジングのタイプ
381166461 いいえ 700 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
381166810 はい 10 4 mm² 6 mm² 12 AWG 10 AWG 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
44428268 はい 100 10 mm² 10 mm² 12 AWG 10 AWG 7.0 mm 7.4 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
44428270 いいえ 100 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
44428277 はい 100 4 mm² 6 mm² 12 AWG 10 AWG 5.2 mm 7.0 mm IP 68 - 1m (1h) ストレート
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!