EPIC® SOLAR 4 F 2.5 mm²
ソーラーコネクタ, ソケット; 圧着接続; 導体サイズ(最小/最大)用: 2.5 mm²; 22 A まで IEC; 1000 V AC rms / DC まで IEC; ハウジング材質: PA(ポリアミド); コンタクト材質: 真鍮 錫メッキ;
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
heat resistance
cold resistance
特長
- 効率的な電力伝送のための低接触抵抗
- 圧着接続による現地取付
- 各種のÖLFLEX® SOLARケーブルに最適
アプリケーション
- 太陽光発電プラント
- 結晶および薄層構造
- ソーラートラッカー
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ソーラーコネクタ
納入範囲
コンタクトを含む
コンタクトを含む
あり
重量
9.500 g
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
圧着
電気特性
定格電圧
1000 V AC rms / DC まで IEC
定格インパルス電圧
8 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
22 A まで IEC
最大接触抵抗
0.5 mΩ
製品構成
コンタクトデザイン
ソケット
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コンタクトの製造方法
プレス加工圧着ピン
コネクタタイプ
ソケット
最小ケーブルクランプ範囲
4.8 mm
最大ケーブルクランプ範囲
6.5 mm
コンタクト接続タイプ
圧着接続
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
4 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
6 mm²
ハウジング材質
PA(ポリアミド)
ハウジング材質 短縮形
PA
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
錫メッキ
カラー
黒
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
105 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
あり
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
衝撃耐性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC SOLAR® 4 Fの全製品
閉じる
すべて表示