SKINTOP® MS-M BRUSH 50X1.5
ケーブルグランド; M 50; クランプ範囲(最小/最大): 27 - 35 mm; レンチサイズ1: 65; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMCシールド

¥3,536
在庫あり
型番
53112679
(¥3,536/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-M BRUSH 50X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-M BRUSH 50X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-M BRUSH 50X1.5 cable gland -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 特許取得の360°真鍮ブラシにより、銅編組シールドとブラシが低抵抗で接触するため、EMC対策に最適です。
  • 真鍮製のブラシで銅編組シールドを傷つけないため、繰り返し使用しても確実なEMC対策が可能です。
  • 安全に、素早く、簡単に装着できます。
  • 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
  • ダブルラメラケージ(サイズ:M 75 x 1.5~M 110 x 2)は、配線を容易にし、重たいケーブルへの負荷も防ぎます。

アプリケーション

  • 銅シールドケーブル使用時のEMC対策用。
  • 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
  • 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
  • 注:塗装、アルマイト、パウダーコーティングされたハウジングには、等電位結合用のカウンターナットSKINDICHT® SM-PE-Mを使用してください。
  • XL "バージョンは、接続ネジが非常に長いため、特に厚肉のハウジングに適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

なし

Oリング付

あり

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

なし

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

55.5 mm

光幅

35 mm

ネジタイプ

メートル法

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

65 mm

レンチサイズ 2

65 mm

六角コーナー寸法

59 mm

最小クランプ範囲

27 mm

最大クランプ範囲

35 mm

EMCシールド

あり

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシールリング

Oリングの材質

アクリロニトリルブタジエンゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

CR(クロロプレンゴム)

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルメッキ

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

タイプ 1
タイプ4x
タイプ 6
タイプ 12

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-20 °C

最大温度

100 °C

難燃性

あり

耐UV性

あり

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

耐腐食性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

鉛フリー

なし

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

ストレインリリーフ

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

なし

認証:UL listed

あり

認証:RU

まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

あり

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

40009442

認証:GGVS

なし

認証:DNV/GL

あり

DNV/GL認証No.:

TAE00002M2

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XLの全製品

型番 ネジサイズ 最大クランプ範囲 梱包単位 (VPE)
53112500 M 75 68 mm 1
53112501 M 75 63 mm 1
53112503 M 90 78 mm 1
53112504 M 110 98 mm 1
53112505 M 110 88 mm 1
53112507 M 20 13 mm 25
53112527 M 20 13 mm 25
53112673 M 50 35 mm 5
53112676 M 25 17 mm 10
53112677 M 32 21 mm 5
53112678 M 40 28 mm 5
53112679 M 50 35 mm 5
53112680 M 63 45 mm 1
53112681 M 63 55 mm 1
53113727 M 25 17 mm 10
53113728 M 32 21 mm 5
53113729 M 40 28 mm 5
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中