ÖLFLEX® WIRE MS 2.2 1X6 WH
単線; 1X6; 白; コイル巻; U0/U: 450/750 V; PVC; 認証:◁HAR▷; 認証:UL listed; 固定配線
特長
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
- 動作電圧1000 V、ULに準拠、北米で認可。
- 異なる色の線心識別もあります。
- リングタイプと使い捨て大型カートンタイプの2種類をご用意しています。大型段ボール箱は、電線色および導体サイズによって、ご用意しています。(通常6 mm2まで)
アプリケーション
- 機械内部回路の配線用。
- 制御盤内部配線に最適。
- 固定配線、保護状態での設置向け
- 乾燥または湿潤な室内で使用可能です。
- -40℃まで使用可能です。
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
単線
重量
63 kg/km
銅指数
57.600 kg/km
銅指数 (lb)
387.050 lb/10,000 ft
単線パッケージタイプ
コイル巻
Length per PU
100 m
電気特性
定格電圧
U0/U: 450/750 V AC rms まで IEC
定格電圧
600 V AC rms まで CSA TEW1000 V AC rms まで UL AWM600 V AC rms まで UL MTW
試験電圧
2.5 kV
製品構成
◁HAR▷規格タイプ
H07V2-K
ケーブル寸法
1X6
導体サイズ (mm2)
6 mm²
導体サイズ(AWG)
10 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
IEC 60228クラス5: 細撚線
線心数
1
外径
4.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PVC
絶縁体材質 短縮形
PVC
電線色
白
電線・単線の識別
単色
製品特性
使用範囲
固定配線
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
19.2 mm
最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)
2 x 外径
固定配線時の温度範囲
まで 105 °C まで UL AWM まで 90 °C まで UL MTW-40 °C まで 90 °C まで IEC まで 105 °C まで CSA TEW
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
なし
耐候性
なし
耐オゾン性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
10269 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
あり
認証:RU
UL MTW まで UL 1063 (e-file number: E198296)
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
あり
認証:CSA
TEW まで CSA C22.2 No. 127
認証:VDE
なし
認証:◁HAR▷
あり
EN製品規格
EN 50525-2-31
CPR燃焼性分類
Eca
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2の全製品
型番 | 導体サイズ (mm2) | 電線色 | 単線パッケージタイプ | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4150101 | 0.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 12 kg/km | ||
4150102 | 0.5 mm² | 青 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4150103 | 0.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4150104 | 0.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4150105 | 0.5 mm² | 白 | コイル巻 | 4.800 kg/km | 12 kg/km | ||
4150114 | 0.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4150114K | 0.5 mm² | ダークブルー | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4150144K | 0.5 mm² | 白/青 | 大型段ボール箱 | 4.800 kg/km | 10 kg/km | ||
4150201 | 0.75 mm² | 黒 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4150201K | 0.75 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4150202 | 0.75 mm² | 青 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4150203 | 0.75 mm² | 茶 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4150204 | 0.75 mm² | 赤 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4150204K | 0.75 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 7.200 kg/km | 12 kg/km | ||
4150205 | 0.75 mm² | 白 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4150206 | 0.75 mm² | 灰 | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4150214 | 0.75 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 7.200 kg/km | 14 kg/km | ||
4150300 | 1 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150301 | 1 mm² | 黒 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150301K | 1 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150302 | 1 mm² | 青 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150302K | 1 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150303 | 1 mm² | 茶 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150304 | 1 mm² | 赤 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150304K | 1 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150305 | 1 mm² | 白 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150309 | 1 mm² | 橙 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150314 | 1 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150326 | 1 mm² | 青/白 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150344 | 1 mm² | 白/青 | コイル巻 | 9.600 kg/km | 16 kg/km | ||
4150400 | 1.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150400K | 1.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150401 | 1.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150401K | 1.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150402 | 1.5 mm² | 青 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150402K | 1.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150403 | 1.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150404 | 1.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150405 | 1.5 mm² | 白 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
4150406 | 1.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150409 | 1.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 22 kg/km | ||
4150410 | 1.5 mm² | 黃 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150414 | 1.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150426 | 1.5 mm² | 青/白 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150444 | 1.5 mm² | 白/青 | コイル巻 | 14.400 kg/km | 20 kg/km | ||
4150500 | 2.5 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4150500K | 2.5 mm² | 緑/黄 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 32 kg/km | ||
4150501 | 2.5 mm² | 黒 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4150501K | 2.5 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 32 kg/km | ||
4150502 | 2.5 mm² | 青 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4150502K | 2.5 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4150503 | 2.5 mm² | 茶 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4150504 | 2.5 mm² | 赤 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4150505 | 2.5 mm² | 白 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4150506 | 2.5 mm² | 灰 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4150509 | 2.5 mm² | 橙 | コイル巻 | 24.000 kg/km | 31 kg/km | ||
4150514 | 2.5 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 24.000 kg/km | 37 kg/km | ||
4150600 | 4 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150601 | 4 mm² | 黒 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150601K | 4 mm² | 黒 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150602 | 4 mm² | 青 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150602K | 4 mm² | 青 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150603 | 4 mm² | 茶 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150603K | 4 mm² | 茶 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150604 | 4 mm² | 赤 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150604K | 4 mm² | 赤 | 大型段ボール箱 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150605 | 4 mm² | 白 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4150606 | 4 mm² | 灰 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150610 | 4 mm² | 黃 | コイル巻 | 38.400 kg/km | 45 kg/km | ||
4150614 | 4 mm² | ダークブルー | コイル巻 | 38.400 kg/km | 49 kg/km | ||
4150700 | 6 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4150701 | 6 mm² | 黒 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4150702 | 6 mm² | 青 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4150704 | 6 mm² | 赤 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4150705 | 6 mm² | 白 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 63 kg/km | ||
4150706 | 6 mm² | 灰 | コイル巻 | 57.600 kg/km | 71 kg/km | ||
4150800 | 10 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4150801 | 10 mm² | 黒 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4150802 | 10 mm² | 青 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4150804 | 10 mm² | 赤 | コイル巻 | 96.000 kg/km | 120 kg/km | ||
4150900 | 16 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4150901 | 16 mm² | 黒 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4150902 | 16 mm² | 青 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4150904 | 16 mm² | 赤 | コイル巻 | 153.600 kg/km | 185 kg/km | ||
4151000 | 25 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4151001 | 25 mm² | 黒 | コイル巻 | 240.000 kg/km | 260 kg/km | ||
4151100 | 35 mm² | 緑/黄 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4151101 | 35 mm² | 黒 | コイル巻 | 336.000 kg/km | 360 kg/km | ||
4151201 | 50 mm² | 黒 | コイル巻 | 480.000 kg/km | 535 kg/km | ||
4151301 | 70 mm² | 黒 | コイル巻 | 672.000 kg/km | 735 kg/km | ||
4151401 | 95 mm² | 黒 | コイル巻 | 912.000 kg/km | 930 kg/km | ||
4151501 | 120 mm² | 黒 | コイル巻 | 1152.000 kg/km | 1160 kg/km |