TRONIC SINGLE CORE CART 48
電線トロリー; 48 のTRONICを含む; H05V-K HAR , H07V-K HAR , H07V-U; リング/コイル容量: 48
一時的な在庫切れ
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
電線トロリー
納入範囲
48 のTRONICを含む
重量
106.000 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
適合ケーブル
H05V-K
製品構成
全長
865 mm
全体幅
770 mm
全体高さ
1460 mm
ケーブル最大外径
10 mm
リング最大直径用
295 mm
リング最小内径用
80 mm
リング最大内径用
180 mm
リング最大高さ用
80 mm
リング/コイル容量
48
材質
スチール
表面保護
電解錫メッキ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。