SILVYN® SP 16X20 SGY 25M
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 16mm; 外径: 20mm; 公称寸法: 20; ポリ塩化ビニル;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 機械的ストレスに対する保護
- 埃に対する保護
- 水分に対する保護
アプリケーション
- ケーブル保護
- 追加絶縁
- ケーブルおよび配線の結束およびガイド
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
プラスチック・スパイラル付き保護ケーブル・コンジット
パッケージタイプ
リング
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
16
外径
20 mm
全長
25 mm
寸法
20
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
コイル素材
ハードPVC
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
はい
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
曲げ半径(mm)(固定時)
70 mm
最低温度
-15 °C
最大温度
60 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
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
SILVYN® SPの全製品
型番 | 内径 | 外径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
61714000 | 10 | 14 mm | 14 | シルバーグレー | 25 | |
61714010 | 12 | 16 mm | 16 | シルバーグレー | 25 | |
61714020 | 14 | 18 mm | 18 | シルバーグレー | 25 | |
61714070 | 38 | 44 mm | 44 | シルバーグレー | 25 | |
61714080 | 45 | 51 mm | 51 | シルバーグレー | 25 | |
61714090 | 49 | 56 mm | 56 | シルバーグレー | 25 | |
61714100 | 16 | 20 mm | 20 | シルバーグレー | 25 | |
61714110 | 22 | 27 mm | 27 | シルバーグレー | 25 | |
61714120 | 30 | 36 mm | 36 | シルバーグレー | 25 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ