SILVYN® MPC PG16 GY
電線管グランド; PG 16; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 20; ポリアミド; ハロゲンフリー; IP 65, IP 67;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 汎用
- 迅速かつ簡単に組立可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® ELR
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
光幅
14.5 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 16
ネジピッチ
1,41
ネジ長
11 mm
レンチサイズ1
30 mm
六角コーナー寸法
34 mm
レンチサイズ
30
ロック機能付き(2分割)
いいえ
最小クランプ範囲
14.5 mm
最大クランプ範囲
30 mm
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
ケーブルグランド材質
ポリアミド
ケーブルグランド材質 短縮形
PA
カラー
グレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
120 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1IEC 61386-23
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
SILVYN® MPCの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
55502451 | PG 16 | グレー | 20 | 10 |
55502452 | PG 21 | グレー | 25 | 10 |
55502453 | PG 29 | グレー | 30 | 10 |
55502454 | PG 29 | グレー | 32 | 10 |
55502455 | PG 36 | グレー | 40 | 2 |
55502456 | PG 42 | グレー | 50 | 2 |
55502457 | PG 48 | グレー | 63 | 1 |
55502470 | PG 9 | 黒 | 12 | 10 |
55502471 | PG 11 | 黒 | 16 | 10 |
55502472 | PG 13,5 | 黒 | 16 | 10 |
55502473 | PG 16 | 黒 | 20 | 10 |
55502474 | PG 21 | 黒 | 25 | 10 |
55502476 | PG 29 | 黒 | 30 | 10 |
55502477 | PG 36 | 黒 | 40 | 2 |
55502478 | PG 42 | 黒 | 50 | 2 |
55502479 | PG 48 | 黒 | 63 | 1 |
55502494 | PG 13,5 | 黒 | 20 | 10 |
55502495 | PG 29 | 黒 | 32 | 10 |
55502496 | PG 9 | グレー | 12 | 10 |
55502497 | PG 11 | グレー | 16 | 10 |
55502498 | PG 13,5 | グレー | 16 | 10 |
55502499 | PG 13,5 | グレー | 20 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ