SILVYN® MPC 90° PG 21 BK
アングルコンジットグランド; PG 21; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 25; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥918
在庫切れ
型番
55502489
(¥918/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® MPC 90° PG 21 BK angle conduit gland -  Primary Image
SILVYN® MPC 90° PG 21 BK angle conduit gland -  Primary Image SILVYN® MPC 90° PG 21 BK angle conduit gland -   Other Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 90°エルボーにより容易に設置可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (らせん状の滑らかなコンジット)
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

アングルコンジットグランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

10.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® ELR

コンジットサイズに対応

25

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

90°の角度

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

光幅

19 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 21

ネジピッチ

1,588

ネジ長

12 mm

ロック機能付き(2分割)

いいえ

最小クランプ範囲

19 mm

最大クランプ範囲

42 mm

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

ケーブルグランド材質

ポリアミド

ケーブルグランド材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

120 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ストレインリリーフ

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1
IEC 61386-23

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® MPC 90°の全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502370 PG 11 グレー 16 10
55502371 PG 13,5 グレー 16 10
55502372 PG 16 グレー 20 10
55502373 PG 21 グレー 25 10
55502374 PG 29 グレー 32 10
55502375 PG 36 グレー 40 2
55502486 PG 11 16 10
55502487 PG 13,5 16 10
55502488 PG 16 20 10
55502489 PG 21 25 10
55502490 PG 29 32 10
55502493 PG 36 40 2
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!