SILVYN® SI 13X16 SGY
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 13mm; 外径: 16mm; ポリ塩化ビニル;
一時的な在庫切れ
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 埃に対する保護
- 水分に対する保護
- 低摩耗保護
アプリケーション
- ケーブル保護が簡単
- 追加絶縁
- ケーブルおよび配線の結束およびガイド
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シンプルなケーブル保護コンジット
パッケージタイプ
リング
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
13
外径
16 mm
全長
50 mm
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリ塩化ビニル
本体材質
ポリ塩化ビニル
本体材質 短縮形
PVC
コンジットの材質
ポリ塩化ビニル
コンジットの材質、短形
PVC
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
はい
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-5 °C
最大温度
80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
VDE 0472-804
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ショア硬度
75 shore
ストレインリリーフ
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505