SILVYN® SI 7X9 SGY
シンプルなケーブル保護コンジット; 内径: 7mm; 外径: 9mm; ポリ塩化ビニル;

¥275
在庫あり
型番
61713210
(¥275/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® SI 7X9 SGY simple conduit -  Primary Image
SILVYN® SI 7X9 SGY simple conduit -  Primary Image SILVYN® SI 7X9 SGY simple conduit -   Other Image SILVYN® SI 7X9 SGY simple conduit -   Other Image
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
  • 埃に対する保護
  • 水分に対する保護
  • 低摩耗保護

アプリケーション

  • ケーブル保護が簡単
  • 追加絶縁
  • ケーブルおよび配線の結束およびガイド
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シンプルなケーブル保護コンジット

パッケージタイプ

リング

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

7

外径

9 mm

全長

50 mm

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリ塩化ビニル

本体材質

ポリ塩化ビニル

本体材質 短縮形

PVC

コンジットの材質

ポリ塩化ビニル

コンジットの材質、短形

PVC

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

はい

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-5 °C

最大温度

80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

VDE 0472-804

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

衝撃耐性

いいえ

ショア硬度

75 shore

ストレインリリーフ

いいえ

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® SIの全製品

型番 内径 寸法 梱包単位 (VPE) 梱包単位 (VPE)
61713210 7 50 50
61713240 9 50 50
61713270 11 50 50
61713300 13 50 50
61713330 14 50 50
61713360 18 50 50
61713390 23 50 50
61713420 32 50 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!