SHRINK TUBE PROTECT 6.4/3.2 GN/YE
収縮チューブ; ケーブル直径: 6.4mm - 3.2mm; PO(ポリオレフィン); 緑/黄;
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
flame-retardant
heat resistance
cold resistance
UL listed
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
特長
- 柔軟性
- 北米およびカナダでの使用認可
- 優れた物理特性および機械特性
アプリケーション
- 絶縁、保護、ケーブル結束
- 緑-黄シュリンクチューブ: アースコネクタやケーブルの識別およびマーキング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
収縮チューブ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
誘電率
20 kV/mm
製品構成
全長
25 m
パネルタイプ
薄壁
パネル厚み 収縮
0.64 mm
材質
PO(ポリオレフィン)
穴あけ
なし
最小収縮範囲
6.4 mm
最大収縮範囲
3.2 mm
収縮率
2:1
カラー
緑/黄
製品特性
最低温度
-55 °C
最大温度
135 °C
収縮温度
90 °C
難燃性
あり
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
規格・認証
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 18/1
認証:RU
あり
認証:UL listed
あり
認証:RU
まで UL 224 (e-file number: E476215)
ULカテゴリコントロール番号
YDPU2
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 198.1 (e-file number: E476215)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
Shrink tube PROTECTの全製品
型番 | 最小収縮範囲 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|
61742400 | 1.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742401 | 1.6 mm | 黒 | 1 | ||
61742402 | 2.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742403 | 3.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742404 | 4.8 mm | 黒 | 1 | ||
61742405 | 6.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742406 | 9.5 mm | 黒 | 1 | ||
61742407 | 12.7 mm | 黒 | 1 | ||
61742408 | 19.1 mm | 黒 | 1 | ||
61742409 | 25.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742416 | 3.2 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742417 | 4.8 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742418 | 6.4 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742419 | 9.5 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742420 | 12.7 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742421 | 19.1 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742422 | 25.4 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742423 | 1.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742424 | 1.6 mm | 黒 | 1 | ||
61742425 | 2.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742426 | 3.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742427 | 4.8 mm | 黒 | 1 | ||
61742428 | 6.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742429 | 9.5 mm | 黒 | 1 | ||
61742430 | 12.7 mm | 黒 | 1 | ||
61742431 | 19.1 mm | 黒 | 1 | ||
61742433 | 25.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742434 | 1.2 mm | 透明 | 1 | ||
61742435 | 1.6 mm | 透明 | 1 | ||
61742436 | 2.4 mm | 透明 | 1 | ||
61742437 | 3.2 mm | 透明 | 1 | ||
61742438 | 4.8 mm | 透明 | 1 | ||
61742439 | 6.4 mm | 透明 | 1 | ||
61742440 | 9.5 mm | 透明 | 1 | ||
61742441 | 12.7 mm | 透明 | 1 | ||
61742442 | 19.1 mm | 透明 | 1 | ||
61742443 | 25.4 mm | 透明 | 1 | ||
61742449 | 3 mm | 黒 | 1 | ||
61742450 | 6 mm | 黒 | 1 | ||
61742451 | 9 mm | 黒 | 1 | ||
61742452 | 12 mm | 黒 | 1 | ||
61742453 | 18 mm | 黒 | 1 | ||
61742454 | 24 mm | 黒 | 1 | ||
61742455 | 13 mm | 黒 | 1 | ||
61742456 | 19 mm | 黒 | 1 | ||
61742457 | 45 mm | 黒 | 1 | ||
61742458 | 52 mm | 黒 | 1 | ||
61742459 | 130 mm | 黒 | 1 | ||
61742460 | 12 mm | 黒 | 1 | ||
61742461 | 33 mm | 黒 | 1 | ||
61742462 | 40 mm | 黒 | 1 | ||
61742463 | 56 mm | 黒 | 1 | ||
61742464 | 92 mm | 黒 | 1 | ||
61742465 | 92 mm | 黒 | 1 |
閉じる
すべて表示