PROTECT-HF 9.5/4.7 GN/YE
収縮チューブ; ケーブル直径: 9.5mm - 9.5mm; PO(ポリオレフィン); 緑/黄; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- ハロゲンフリー製品は、火災の際に腐食性または有毒なガスを発生せず、難燃性であり、火災の伝播がほとんどなく、低煙性です。
- 柔軟性
- PROTECT-HF RW:マーキング用に平らにすることが可能、鉄道用途に最適
アプリケーション
- 絶縁、保護、ケーブル結束
- 緑-黄シュリンクチューブ: アースコネクタやケーブルの識別およびマーキング
- PROTECT-HF RW:鉄道用途およびマーキングシステム向け
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
収縮チューブ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
誘電率
20 kV/mm
製品構成
全長
50 m
パネルタイプ
薄壁
パネル厚み 収縮
0.65 mm
材質
PO(ポリオレフィン)
穴あけ
なし
最小収縮範囲
9.5 mm
最大収縮範囲
9.5 mm
収縮率
2:1
カラー
緑/黄
製品特性
最低温度
-30 °C
最大温度
105 °C
収縮温度
90 °C
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
Shrink tube PROTECT-HFの全製品
型番 | 最小収縮範囲 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|
61742472 | 1.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742473 | 1.6 mm | 黒 | 1 | ||
61742474 | 2.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742475 | 3.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742476 | 4.8 mm | 黒 | 1 | ||
61742477 | 6.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742478 | 9.5 mm | 黒 | 1 | ||
61742479 | 12.7 mm | 黒 | 1 | ||
61742480 | 19.1 mm | 黒 | 1 | ||
61742481 | 25.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742482 | 3.2 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742483 | 4.8 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742484 | 6.4 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742485 | 9.5 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742486 | 12.7 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742487 | 19.1 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742488 | 25.4 mm | 緑/黄 | 1 | ||
61742489 | 1.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742490 | 1.6 mm | 黒 | 1 | ||
61742491 | 2.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742492 | 3.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742493 | 4.8 mm | 黒 | 1 | ||
61742494 | 6.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742495 | 9.5 mm | 黒 | 1 | ||
61742496 | 12.7 mm | 黒 | 1 | ||
61742497 | 19.1 mm | 黒 | 1 | ||
61742498 | 25.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742499 | 2.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742501 | 3.2 mm | 黒 | 1 | ||
61742502 | 4.8 mm | 黒 | 1 | ||
61742503 | 6.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742504 | 9.5 mm | 黒 | 1 | ||
61742505 | 12.7 mm | 黒 | 1 | ||
61742506 | 19.1 mm | 黒 | 1 | ||
61742507 | 25.4 mm | 黒 | 1 | ||
61742508 | 2.4 mm | 白 | 1 | ||
61742509 | 3.2 mm | 白 | 1 | ||
61742510 | 4.8 mm | 白 | 1 | ||
61742511 | 6.4 mm | 白 | 1 | ||
61742512 | 9.5 mm | 白 | 1 | ||
61742513 | 12.7 mm | 白 | 1 | ||
61742514 | 19.1 mm | 白 | 1 | ||
61742515 | 2.4 mm | 黃 | 1 | ||
61742516 | 3.2 mm | 黃 | 1 | ||
61742517 | 4.8 mm | 黃 | 1 | ||
61742518 | 6.4 mm | 黃 | 1 | ||
61742519 | 9.5 mm | 黃 | 1 | ||
61742520 | 12.7 mm | 黃 | 1 | ||
61742521 | 19.1 mm | 黃 | 1 | ||
61742522 | 25.4 mm | 黃 | 1 | ||
61742523 | 25.4 mm | 白 | 1 |
閉じる
すべて表示