ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 4x2x0,18
エンコーダケーブル; (4x2x0,18); Extended-Line; 30 V; PUR; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン
特長
- 主要メーカーのロータリーエンコーダシステムに対応。
- 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
- 長い移動距離や高い加速度(LAPP性能クラス "Extended Line")で使用される耐久性のあるケーブルチェーン。これによりコストを削減し、機械の効率を高めることができる。
- 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
- 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 様々なケーブルデザインのバリエーションがあります。
- 電磁干渉から理想的に保護するために、さまざまなスクリーニングのバリエーションをご用意しています。
アプリケーション
- サーボモータのフィードバックシステムを周波数変換器に接続する。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
- 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
- PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
- PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
- 屋外使用に適切
- 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
エンコーダケーブル
重量
57 kg/km
銅指数
30.000 kg/km
銅指数 (lb)
201.600 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Extended-Line
電気特性
定格電圧
30 V AC rms / DC によると IEC
ツイストペア線の定格電圧
30 V AC rms / DC によると IEC
定格電圧
30 V AC rms / DC によると UL AWM30 V AC rms / DC によると CSA AWM
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
0.75 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0891-1
Max. conductor resistance at 20 °C
79 Ω/km
製品構成
線心数/サイズ
(4x2x0,18)
導体サイズ (mm2)
0.18 mm²
導体サイズ(AWG)
25 AWG
導体材質
錫メッキ銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
いいえ
線心数
2
ペア数
4
ペアシールドのタイプ
編組スズメッキ銅線巻き
エレメント1 ドレイン
信号ペア: 4x2x0.18
エレメント2 ドレイン
信号ペア: 1x2x0.5
エレメント3 ドレイン
信号ペア: 1x2x0.5
エレメント4 ドレイン
信号コア: 4x0.22
撚線による巻線
フリースラッピング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
6.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリプロピレン
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
ポリウレタン
シース材質、短縮形
PUR
シース色
緑
シース色:RALカラー
RAL 6018
線心識別
色
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟
連続屈曲用
はい
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
25.6 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
48.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
48.0 mm
最大屈曲サイクル
10000000
最大移動距離
100 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
50 m/s²
固定配線時の温度範囲
-50 °C への 90 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM への 80 °C によると CSA AWM
温度、移動配線時
-40 °C への 90 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM への 80 °C によると CSA AWM
可動時の温度範囲
-40 °C への 90 °C によると IEC への 80 °C によると UL AWM への 80 °C によると CSA AWM
難燃性
はい
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
はい
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、方法A(変色可)EN 50618EN 50620
耐候性
はい
耐オゾン性
はい
に準拠した耐オゾン性
EN 50396、方法B
耐薬品性
はい
加水分解耐性
はい
ハロゲンフリー
はい
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
はい
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
はい
低粘着シース面
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
20236 によると UL 758 (e-file number: E63634)1589 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:CSA
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210AWM II B まで CSA C22.2 No. 210AWM I B まで CSA C22.2 No. 210AWM II A まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DESINA - 工作機械と生産システムのための分散型標準設置技術。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CPの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|
0036910 | (4x2x0,34+4x0,5) | 79.000 kg/km | 125 kg/km | ||
0036911 | (3x(2x0,14)+2x(0,5)) | 70.000 kg/km | 120 kg/km | ||
0036912 | (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) | 68.000 kg/km | 110 kg/km | ||
0036913 | (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22) | 80.000 kg/km | 130 kg/km | ||
0036914 | (9x0,5) | 71.000 kg/km | 110 kg/km | ||
0036915 | (4x2x0,25+2x1) | 63.000 kg/km | 109 kg/km | ||
0036916 | (6x2x0,25+2x0,5) | 67.000 kg/km | 121 kg/km | ||
0036917 | (10x0,14+2x0,5) | 41.000 kg/km | 80 kg/km | ||
0036918 | (10x0,14+4x0,5) | 54.000 kg/km | 98 kg/km | ||
0036920 | (4x2x0,14+4x0,5) | 51.000 kg/km | 95 kg/km | ||
0036921 | (4x2x0,25) | 38.000 kg/km | 75 kg/km | ||
0036923 | (8x2x0,18) | 51.000 kg/km | 85 kg/km | ||
0036924 | (4x2x0,18) | 30.000 kg/km | 57 kg/km | ||
0036926 | (12x0,22) | 44.000 kg/km | 73 kg/km | ||
0036927 | (4x2x0,25+2x0,5) | 62.000 kg/km | 98 kg/km | ||
0036928 | (2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)) | 79.000 kg/km | 135 kg/km | ||
0036929 | (2x(2x0,25)+2x0,5) | 46.000 kg/km | 98 kg/km | ||
0036930 | (2x2x0,25+2x0,5) | 38.000 kg/km | 72 kg/km | ||
0036931 | (3x(2x0,14)+2x(1)) | 74.000 kg/km | 137 kg/km | ||
0036932 | (4x2x0,14+4x0,5+(4x0,14)) | 88.000 kg/km | 134 kg/km | ||
0036933 | (3x2x0,25+2x0,5) | 50.000 kg/km | 86 kg/km | ||
0036934 | (5x2x0,25+2x0,5) | 69.000 kg/km | 113 kg/km | ||
0036935 | (3x2x24AWG) | 36.000 kg/km | 70 kg/km | ||
0036936 | (5x2x0,14+2x0,5) | 51.000 kg/km | 101 kg/km | ||
0036937 | (2x2x0,18+5x0,5) | 62.000 kg/km | 110 kg/km | ||
0036938 | (5x2x0,18+6x0,5) | 79.200 kg/km | 113 kg/km | ||
0036939 | (10x2x28AWG) | 41.000 kg/km | 70 kg/km | ||
0036940 | (6x2x0,25) | 71.000 kg/km | 143 kg/km | ||
0036941 | 3x(2x0,14)+(3x0,14) | 57.000 kg/km | 125 kg/km | ||
0036942 | (2x2x0,18) | 24.000 kg/km | 47 kg/km | ||
0036943 | (4x1+4x2x0,14+(4x0,14)) | 103.000 kg/km | 175 kg/km | ||
0036944 | (3x(2x0,25)+3x0,25+2x1) | 96.000 kg/km | 162 kg/km | ||
0036945 | 4x(2x0,14)+2x(1) | 92.000 kg/km | 115 kg/km | ||
0036946 | 3x(2x0,14)+(2x0,5) | 68.000 kg/km | 142 kg/km | ||
0036947 | (5x2x0,25) | 50.000 kg/km | 126 kg/km | ||
0036948 | (5x2x22AWG) | 75.000 kg/km | 109 kg/km | ||
0036949 | (3x(2x0,14)+2x(0,5)) | 70.000 kg/km | 120 kg/km |