ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 2x2x0,25+2x0,5
エンコーダケーブル; (2x2x0,25+2x0,5); Extended-Line; 30 V; PUR; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン

¥1,098
在庫あり
型番
0036930
(¥1,098/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 2x2x0,25+2x0,5 encoder cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 2x2x0,25+2x0,5 encoder cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO FD 798CP 2x2x0,25+2x0,5 encoder cable -   Secondary Image
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
outdoor area
outdoor area
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 主要メーカーのロータリーエンコーダシステムに対応。
  • 柔軟性の高いケーブル設計により、製品の性能を最大限に引き出します。
  • 長い移動距離や高い加速度(LAPP性能クラス "Extended Line")で使用される耐久性のあるケーブルチェーン。これによりコストを削減し、機械の効率を高めることができる。
  • 耐候性に優れ、温度範囲が広い。
  • 特に油や掘削液に対する耐性が高く、過酷な環境に最適。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 様々なケーブルデザインのバリエーションがあります。
  • 電磁干渉から理想的に保護するために、さまざまなスクリーニングのバリエーションをご用意しています。

アプリケーション

  • サーボモータのフィードバックシステムを周波数変換器に接続する。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • ケーブルの設計により、可動機械部品やケーブル・チェーンでの高い柔軟性と連続的な屈曲使用が可能。
  • 乾燥した環境、湿った環境、特に油分の多い過酷な環境で使用できる。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
  • 最低温度-40℃までフレキシブルに使用可能。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

エンコーダケーブル

重量

72 kg/km

銅指数

38.000 kg/km

銅指数 (lb)

255.300 lb/10,000 ft

パフォーマンスクラス

Extended-Line

電気特性

定格電圧

30 V AC rms / DC によると IEC

ツイストペア線の定格電圧

30 V AC rms / DC によると IEC

定格電圧

30 V AC rms / DC によると UL AWM
30 V AC rms / DC によると CSA AWM

試験電圧/心-心

1.5 kV

試験電圧 心/シールド

0.75 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0891-1

Max. conductor resistance at 20 °C

79 Ω/km

製品構成

線心数/サイズ

(2x2x0,25+2x0,5)

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体サイズ(AWG)

21 AWG

導体材質

錫メッキ銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

いいえ

線心数

2

ペア数

2

ペアシールドのタイプ

アルミラミネートプラスチック箔
編組スズメッキ銅線巻き

エレメント1 ドレイン

信号ペア: 2x2x0.25

エレメント2 ドレイン

信号コア: 2x0.5

エレメント3 ドレイン

信号コア: 4x0.5

エレメント4 ドレイン

信号コア: 4x(0.14), 遮蔽: 錫メッキ銅編組

撚線による巻線

フリースラッピング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

7.3 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリプロピレン

絶縁体材質 短縮形

PP

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 6018

線心識別

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟

連続屈曲用

はい

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

29.2 mm

最小曲げ半径(可動時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

54.8 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

7.5×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

54.8 mm

最大屈曲サイクル

10000000

最大移動距離

100 m

最大スライド速度

5 m/s

最大自己保持速度

10 m/s

最大加速度

50 m/s²

固定配線時の温度範囲

-50 °C への 90 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

温度、移動配線時

-40 °C への 90 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

可動時の温度範囲

-40 °C への 90 °C によると IEC
への 80 °C によると UL AWM
への 80 °C によると CSA AWM

難燃性

はい

に準拠した難燃性

CSA FT1

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)
EN 50618
EN 50620

耐候性

はい

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B

耐薬品性

はい

加水分解耐性

はい

ハロゲンフリー

はい

に準拠したハロゲンフリー

VDE 0472-815

耐油性

はい

による耐油性

EN 50363-10-2

に準拠した耐MUD性

IEC 61892-4

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

低粘着シース面

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

20236 によると UL 758 (e-file number: E63634)
1589 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:CSA

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CPの全製品

型番 線心数/サイズ 銅指数 重量
0036910 (4x2x0,34+4x0,5) 79.000 kg/km 125 kg/km
0036911 (3x(2x0,14)+2x(0,5)) 70.000 kg/km 120 kg/km
0036912 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5) 68.000 kg/km 110 kg/km
0036913 (3x(2x0,14)+4x0,14+2x0,5+4x0,22) 80.000 kg/km 130 kg/km
0036914 (9x0,5) 71.000 kg/km 110 kg/km
0036915 (4x2x0,25+2x1) 63.000 kg/km 109 kg/km
0036916 (6x2x0,25+2x0,5) 67.000 kg/km 121 kg/km
0036917 (10x0,14+2x0,5) 41.000 kg/km 80 kg/km
0036918 (10x0,14+4x0,5) 54.000 kg/km 98 kg/km
0036920 (4x2x0,14+4x0,5) 51.000 kg/km 95 kg/km
0036921 (4x2x0,25) 38.000 kg/km 75 kg/km
0036923 (8x2x0,18) 51.000 kg/km 85 kg/km
0036924 (4x2x0,18) 30.000 kg/km 57 kg/km
0036926 (12x0,22) 44.000 kg/km 73 kg/km
0036927 (4x2x0,25+2x0,5) 62.000 kg/km 98 kg/km
0036928 (2x2x0,14+2x(2x0,14)+4x0,5+(4x0,14)) 79.000 kg/km 135 kg/km
0036929 (2x(2x0,25)+2x0,5) 46.000 kg/km 98 kg/km
0036930 (2x2x0,25+2x0,5) 38.000 kg/km 72 kg/km
0036931 (3x(2x0,14)+2x(1)) 74.000 kg/km 137 kg/km
0036932 (4x2x0,14+4x0,5+(4x0,14)) 88.000 kg/km 134 kg/km
0036933 (3x2x0,25+2x0,5) 50.000 kg/km 86 kg/km
0036934 (5x2x0,25+2x0,5) 69.000 kg/km 113 kg/km
0036935 (3x2x24AWG) 36.000 kg/km 70 kg/km
0036936 (5x2x0,14+2x0,5) 51.000 kg/km 101 kg/km
0036937 (2x2x0,18+5x0,5) 62.000 kg/km 110 kg/km
0036938 (5x2x0,18+6x0,5) 79.200 kg/km 113 kg/km
0036939 (10x2x28AWG) 41.000 kg/km 70 kg/km
0036940 (6x2x0,25) 71.000 kg/km 143 kg/km
0036941 3x(2x0,14)+(3x0,14) 57.000 kg/km 125 kg/km
0036942 (2x2x0,18) 24.000 kg/km 47 kg/km
0036943 (4x1+4x2x0,14+(4x0,14)) 103.000 kg/km 175 kg/km
0036944 (3x(2x0,25)+3x0,25+2x1) 96.000 kg/km 162 kg/km
0036945 4x(2x0,14)+2x(1) 92.000 kg/km 115 kg/km
0036946 3x(2x0,14)+(2x0,5) 68.000 kg/km 142 kg/km
0036947 (5x2x0,25) 50.000 kg/km 126 kg/km
0036948 (5x2x22AWG) 75.000 kg/km 109 kg/km
0036949 (3x(2x0,14)+2x(0,5)) 70.000 kg/km 120 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!