ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G4
モーター接続ケーブル; 4G4; 透明; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; シールド; 柔軟

¥2,788
在庫あり
型番
0036427
(¥2,788/M)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G4 motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G4 motor cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G4 motor cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 大型電気駆動装置への電源供給が可能。
  • アルミラミネート箔と銅編組の二重シールドにより、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • バランスの取れたケーブル設計と3分割の保護アースを持つバージョンは、モーターベアリングへの有害な電流の発生を大幅に防止します。モーターベアリングの損傷低減は、電気モーターの耐久性に貢献する。
  • 4コアのバリアントと3+3バランスのバリアントがある。

アプリケーション

  • 周波数変換器とモーターの接続用。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • 中程度の機械的ストレスに適している。
  • PVC製アウターシースは酸やアルカリに強く、耐油性は限られている。
  • 黒色タイプは、温度範囲によっては屋外での使用に適している。
  • 最高温度-15℃(ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK)でフレキシブルに使用できます。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

モーター接続ケーブル

重量

361 kg/km

銅指数

235.000 kg/km

銅指数 (lb)

1579.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6/1 kV AC rms によると IEC

試験電圧/心-心

4 kV

試験電圧 心/シールド

4 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

4.95 Ω/km

製品構成

低容量モーターケーブルタイプ

2YSLCY-JB

線心数/サイズ

4G4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス5:細線

アース線含む

はい

線心数

4

エレメント1 ドレイン

電源線: 4G(4), シールド: アルミホイル(ラミネート) および 錫メッキ銅編組

ツイストタイプ

レイヤード・ストランディング

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組
アルミラミネートプラスチック箔

外径

15.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

透明

線心識別

線心識別

VDE 0293-308

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

62.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

234.0 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低キャパシタンス

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

製品グループリスト

ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBの全製品

型番 線心数/サイズ シース色 外径 銅指数 重量
0036425 4G1,5 透明 11.4 mm 95.000 kg/km 184 kg/km
0036426 4G2,5 透明 12.4 mm 150.000 kg/km 224 kg/km
0036427 4G4 透明 15.6 mm 235.000 kg/km 361 kg/km
0036428 4G6 透明 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
0036429 4G10 透明 19.6 mm 533.000 kg/km 860 kg/km
0036430 4G16 透明 22.1 mm 789.000 kg/km 1290 kg/km
0036431 4G25 透明 26.3 mm 1236.000 kg/km 1860 kg/km
0036432 4G35 透明 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
0036433 4G50 透明 35.8 mm 2345.000 kg/km 2950 kg/km
0036434 4G70 透明 40.3 mm 3196.000 kg/km 3950 kg/km
0036435 4G95 透明 46.5 mm 4316.000 kg/km 5300 kg/km
0036436 4G120 透明 53.2 mm 5435.000 kg/km 6600 kg/km
0036437 4G150 透明 57.3 mm 6394.000 kg/km 7590 kg/km
0036438 4G185 透明 62.3 mm 7639.000 kg/km 9420 kg/km
0036439 3X1,5+3G0,25 11.4 mm 88.000 kg/km 177 kg/km
0036440 3X2,5+3G0,5 12.2 mm 144.000 kg/km 230 kg/km
0036441 3X4+3G0,75 14.4 mm 224.000 kg/km 323 kg/km
0036442 3X6+3G1 15.7 mm 276.000 kg/km 420 kg/km
0036443 3X10+3G1,5 18 mm 491.000 kg/km 635 kg/km
0036444 3X16+3G2,5 20.2 mm 723.000 kg/km 930 kg/km
0036445 3X25+3G4 23.8 mm 1136.000 kg/km 1350 kg/km
0036446 3X35+3G6 26.9 mm 1535.000 kg/km 1780 kg/km
0036447 3X50+3G10 32.6 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
0036448 3X70+3G10 36.4 mm 2871.000 kg/km 3225 kg/km
0036449 3X95+3G16 42 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
0036450 3X120+3G16 47.8 mm 4836.000 kg/km 5663 kg/km
0036451 3X150+3G25 51.6 mm 5412.000 kg/km 6720 kg/km
0036453 3X240+3G50 65.1 mm 8986.000 kg/km 12850 kg/km
0036479 3x185+3G35 56.5 mm 7041.000 kg/km 7855 kg/km
1136450 4G1,5 11.4 mm 95.000 kg/km 230 kg/km
1136451 4G2,5 12.4 mm 150.000 kg/km 300 kg/km
1136452 4G4 15.6 mm 235.000 kg/km 485 kg/km
1136453 4G6 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
1136454 4G10 19.6 mm 533.000 kg/km 860 kg/km
1136455 4G16 22.1 mm 789.000 kg/km 1290 kg/km
1136456 4G25 26.3 mm 1236.000 kg/km 1860 kg/km
1136457 4G35 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
1136458 4G50 35.8 mm 2345.000 kg/km 2950 kg/km
1136459 4G70 40.3 mm 3196.000 kg/km 3950 kg/km
1136460 4G95 46.5 mm 4316.000 kg/km 5300 kg/km
1136461 4G120 53.2 mm 5435.000 kg/km 6600 kg/km
1136462 4G150 57.3 mm 6394.000 kg/km 7590 kg/km
1136463 4G185 62.3 mm 7639.000 kg/km 9420 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!