EPIC® M12 FEAF8F-0.5-M16
センサー/アクチュエーター・フラッシュタイプ・プラグ; Sensor/Actuator; M 12 (Aコード); ソケット; ストレート (180 °)
特長
- デバイスコンセプトをカスタマイズできる便利な接続ソリューション。
- ネジ穴付きハウジングに簡単にねじ止め可能なM16ネジ付き(ネジなしの貫通穴用ロックナットを含む)。
- ハウジング内で素早く配線できるよう、すぐに接続できるシングルコアを採用。
- コネクタ面の機械コードにより、間違ったコネクタとの接続を防止します。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御盤やマシンハウジングへの機器接続用。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
センサー/アクチュエーター・フラッシュタイプ・プラグ
重量
0.108 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
定格電圧
30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様)
定格電流
2 A によると (メーカー仕様)
過電圧カテゴリ
II
製品構成
シールド付き
いいえ
コンタクト数
8
ステータス表示
いいえ
コネクタの直径
18 mm
全長
20 mm
全体幅
16 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ハウジングデザイン
フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
ソケット
コーディングタイプ
Aコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
EMCシールド
いいえ
接続タイプ
制御盤用ソケット
再利用可能
はい
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
コーディングエレメントの材質
熱可塑性ポリウレタン
コーディングエレメント材質 短縮形
TPU
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Au
シールタイプ
シーリングリング
シール材
フッ素ゴム
ハウジング色
シルバー
製品特性
最小勘合サイクル
100
汚染度
3
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:RU
はい
認証:UL listed
はい
認証:RU
によると UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-101に準拠したM12
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SENSOR M12 flush-typeの全製品
型番 | コーディングタイプ | コンタクト数 | コネクタタイプ | ハウジングデザイン | 定格電圧 | 定格電流 | ネジサイズ | 認証:cRU | 認証:RU | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22260083 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260084 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260085 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260086 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260087 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260088 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260089 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260090 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260105 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260106 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260107 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260108 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260111 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260112 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260113 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260114 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260115 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260116 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260117 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260118 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260999 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 12 | いいえ | いいえ | 1 |
381166917 | Aコード | 8 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 2 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166918 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166919 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166920 | Aコード | 3 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166921 | Aコード | 12 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 1.5 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166922 | Aコード | 8 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 2 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166923 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166924 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166925 | Aコード | 3 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166926 | Aコード | 12 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 1.5 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |