AB-C4-M12MS-PG9-0,5
センサー/アクチュエーター・フラッシュタイプ・プラグ; Sensor/Actuator; M 12 (Aコード); プラグ; ストレート (180 °)
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
特長
- デバイスコンセプトをカスタマイズできる便利な接続ソリューション。
- ネジ穴付きハウジングに簡単にねじ止め可能なM16ネジ付き(ネジなしの貫通穴用ロックナットを含む)。
- ハウジング内で素早く配線できるよう、すぐに接続できるシングルコアを採用。
- コネクタ面の機械コードにより、間違ったコネクタとの接続を防止します。
- 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御盤やマシンハウジングへの機器接続用。
- 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
センサー/アクチュエーター・フラッシュタイプ・プラグ
重量
0.017 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
電気特性
定格電圧
250 V AC rms によると (メーカー仕様)
定格電流
4 A によると (メーカー仕様)
過電圧カテゴリ
II
製品構成
シールド付き
いいえ
コンタクト数
4
ステータス表示
いいえ
コネクタの直径
17 mm
全長
20 mm
全体幅
16 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ハウジングデザイン
フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け
コネクタハウジングのタイプ
ストレート
コード化
はい
ネジ付き
はい
プラグ形状
M 12
コネクタタイプ
プラグ
コーディングタイプ
Aコード
コネクタ(アングルタイプ)
180
EMCシールド
いいえ
接続タイプ
コントロールキャビネットへのプラグ
再利用可能
はい
コーディングエレメントの材質
ポリアミド
コーディングエレメント材質 短縮形
PA
コンタクト材質
銅錫
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
金めっき
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ni/Au
シールタイプ
シーリングリング
シール材
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
製品特性
汚染度
3
最小動作温度
-25 °C
最高動作温度
85 °C
耐UV性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-101に準拠したM12
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
EPIC® SENSOR M12 flush-typeの全製品
型番 | コーディングタイプ | コンタクト数 | コネクタタイプ | ハウジングデザイン | 定格電圧 | 定格電流 | ネジサイズ | 認証:cRU | 認証:RU | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22260083 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260084 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260085 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260086 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260087 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260088 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260089 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260090 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260105 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260106 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260107 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260108 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | いいえ | いいえ | 1 |
22260111 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260112 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260113 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260114 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260115 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260116 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 60 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260117 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260118 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | PG 9 | いいえ | いいえ | 1 |
22260999 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け | 250 V AC rms によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 12 | いいえ | いいえ | 1 |
381166917 | Aコード | 8 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 2 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166918 | Aコード | 4 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166919 | Aコード | 5 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166920 | Aコード | 3 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166921 | Aコード | 12 | プラグ | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 1.5 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166922 | Aコード | 8 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 2 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166923 | Aコード | 4 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166924 | Aコード | 5 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 60 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166925 | Aコード | 3 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 4 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
381166926 | Aコード | 12 | ソケット | フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け | 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) | 1.5 A によると (メーカー仕様) | M 16 | はい | はい | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ