AB-C5-M12FS-M16-0,5
センサー/アクチュエーター・フラッシュタイプ・プラグ; Sensor/Actuator; M 12 (Aコード); ソケット; ストレート (180 °)

¥2,475
在庫あり
型番
22260105
(¥2,475/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-C5-M12FS-M16-0,5 sensor/actuator panel connector -  Primary Image
AB-C5-M12FS-M16-0,5 sensor/actuator panel connector -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance

特長

  • デバイスコンセプトをカスタマイズできる便利な接続ソリューション。
  • ネジ穴付きハウジングに簡単にねじ止め可能なM16ネジ付き(ネジなしの貫通穴用ロックナットを含む)。
  • ハウジング内で素早く配線できるよう、すぐに接続できるシングルコアを採用。
  • コネクタ面の機械コードにより、間違ったコネクタとの接続を防止します。
  • 接続すると、保護等級IP 67を達成できる。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • 制御盤やマシンハウジングへの機器接続用。
  • 耐油性、耐薬品性に優れている。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

センサー/アクチュエーター・フラッシュタイプ・プラグ

重量

0.021 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

電気特性

定格電圧

60 V AC rms によると (メーカー仕様)

定格電流

4 A によると (メーカー仕様)

過電圧カテゴリ

II

製品構成

シールド付き

いいえ

コンタクト数

5

ステータス表示

いいえ

全長

20 mm

全体幅

17 mm

Length flying leads

500 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 16

ハウジングデザイン

フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け

コネクタハウジングのタイプ

ストレート

コード化

はい

ネジ付き

はい

プラグ形状

M 12

コネクタタイプ

ソケット

コーディングタイプ

Aコード

コネクタ(アングルタイプ)

180

EMCシールド

いいえ

接続タイプ

制御盤用ソケット

再利用可能

はい

コーディングエレメントの材質

ポリアミド

コーディングエレメント材質 短縮形

PA

コンタクト材質

銅錫

コンタクト材質 短縮形

CuZn

コンタクトのコーティング材

金めっき

コンタクトのコーティング材質 短縮形

Ni/Au

シールタイプ

シーリングリング

シール材

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

製品特性

IP保護等級

IP 67

汚染度

3

最小動作温度

-25 °C

最高動作温度

85 °C

耐UV性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® SENSOR M12 flush-typeの全製品

型番 コーディングタイプ コンタクト数 コネクタタイプ ハウジングデザイン 定格電圧 定格電流 ネジサイズ 認証:cRU 認証:RU 梱包単位 (VPE)
22260083 Aコード 4 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260084 Aコード 5 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260085 Aコード 4 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260086 Aコード 5 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260087 Aコード 4 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260088 Aコード 5 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260089 Aコード 4 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260090 Aコード 5 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260105 Aコード 5 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260106 Aコード 5 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260107 Aコード 4 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260108 Aコード 4 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 いいえ いいえ 1
22260111 Aコード 5 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260112 Aコード 5 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260113 Aコード 4 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260114 Aコード 4 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260115 Aコード 5 プラグ フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260116 Aコード 5 ソケット フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け 60 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260117 Aコード 4 プラグ フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260118 Aコード 4 ソケット フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) PG 9 いいえ いいえ 1
22260999 Aコード 4 プラグ フラッシュタイプコネクター、背面壁取り付け 250 V AC rms によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 12 いいえ いいえ 1
381166917 Aコード 8 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 2 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166918 Aコード 4 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166919 Aコード 5 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166920 Aコード 3 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166921 Aコード 12 プラグ フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 1.5 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166922 Aコード 8 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 2 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166923 Aコード 4 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166924 Aコード 5 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 60 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166925 Aコード 3 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 250 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 4 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
381166926 Aコード 12 ソケット フラッシュタイプコネクター、前面壁取り付け 30 V AC rms / DC によると (メーカー仕様) 1.5 A によると (メーカー仕様) M 16 はい はい 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!