AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B
センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み; ケーブルチェーン, 柔軟; ポリウレタン; 1x3センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み; ケーブルチェーン, 柔軟; ポリウレタン; 1x3; M 12 (Aコード), ソケット, アングル (90 °); M 12 (Aコード), ソケット, アングル (90 °); M 12, プラグ, ストレート; 0.6 m

¥6,614
在庫あり
型番
22260506
(¥6,614/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B pre-assembled sensor/actuator cable -  Primary Image
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B pre-assembled sensor/actuator cable -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
  • コンパクトな寸法により省スペース
  • 迅速かつ簡単にエラー追跡可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み

重量

0.065 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

フィールドバスまたはイーサネット

Sensor/Actuator

製品構成

ケーブル寸法

3X

線心数

3

シールド付き

いいえ

全体高さ

34.5 mm

コード化

はい

シース材質、短縮形

PUR

ハウジング材質

熱可塑性ポリウレタン

ハウジング材質 短縮形

TPU

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン

最小勘合サイクル

100

IP保護等級

IP 65
IP 67
IP 68

防爆エリアでの使用

いいえ

設置最低温度

-25 °C

最大取付温度

80 °C

組立後の引張強度

4 N

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 40

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 2238 (e-file number: E249137)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61076-2-101に準拠したM12

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® SENSOR M12Y-M12の全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!