AB-C3-M12Y-0,3PUR-M12FA-B
センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み; ケーブルチェーン, 柔軟; ポリウレタン; 1x3センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み; ケーブルチェーン, 柔軟; ポリウレタン; 1x3; M 12 (Aコード), ソケット, アングル (90 °); M 12 (Aコード), ソケット, アングル (90 °); M 12, プラグ, ストレート; 0.3 m
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
CE marked
cUL listed US, UL listed US
特長
- 簡単かつ迅速な設置によりコストを削減
- コンパクトな寸法により省スペース
- 迅速かつ簡単にエラー追跡可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
センサー/アクチュエーターケーブル組み立て済み
重量
0.049 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
フィールドバスまたはイーサネット
Sensor/Actuator
製品構成
ケーブル寸法
3X
線心数
3
シールド付き
いいえ
全体高さ
34.5 mm
コード化
はい
シース材質、短縮形
PUR
ハウジング材質
熱可塑性ポリウレタン
ハウジング材質 短縮形
TPU
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン
最小勘合サイクル
100
防爆エリアでの使用
いいえ
設置最低温度
-25 °C
最大取付温度
80 °C
組立後の引張強度
4 N
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 40
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 2238 (e-file number: E249137)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61076-2-101に準拠したM12