SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED
シーリングインサート; M 32; ケーブル・エントリー数: 1pc.; 穴径: 6.5mm; 黒

¥237
在庫あり
型番
53440970
(¥237/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -  Primary Image
SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -  Primary Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Secondary Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Secondary Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Other Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Other Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Other Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Other Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Other Image SKINTOP® DIX-M 32165 SLOTTED sealing insert -   Other Image
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
  • 1本または複数本の組み立て済みデータケーブルを簡単に挿入できるよう、あらかじめ丸く穴が開けられ、長手方向に切り込みが入った特別設計。
  • 保護等級IP68は、内径が最適に保たれていれば達成可能です。
  • 最適なストレインリリーフによる高い機能信頼性。

アプリケーション

  • メートルサイズのSKINTOP®/SKINTOP® CLICKケーブルグランド用。
  • SKINTOP®ケーブルグランドの標準シーリングインサートの代わりに使用します。
  • UVおよび耐油性素材。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

シーリングインサート

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

ケーブル挿入口数

1 pc.

スロット

はい

全体高さ

12 mm

ネジサイズ

M 32

最小クランプ範囲

4.5 mm

最大クランプ範囲

6.5 mm

EMCシールド

いいえ

材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

カラー

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)
IP 66

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION slottedの全製品

型番 ネジサイズ ケーブル挿入口数 梱包単位 (VPE)
53310444 M 40 3 pc. 25
53440970 M 32 1 pc. 50
53440980 M 25 1 pc. 50
53440982 M 25 1 pc. 50
53440983 M 25 1 pc. 50
53611005 M 32 1 pc. 50
53611006 M 32 1 pc. 50
53611007 M 32 3 pc. 50
53611008 M 40 4 pc. 25
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!