SKINTOP® DIX-M 32380 SLOTTED
マルチ・シーリング・インサート; M 32; ケーブル・エントリー数: 3pc.; 穴径: 8mm; 黒
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 1本または複数本の組み立て済みデータケーブルを簡単に挿入できるよう、あらかじめ丸く穴が開けられ、長手方向に切り込みが入った特別設計。
- 保護等級IP68は、内径が最適に保たれていれば達成可能です。
- 最適なストレインリリーフによる高い機能信頼性。
アプリケーション
- メートルサイズのSKINTOP®/SKINTOP® CLICKケーブルグランド用。
- SKINTOP®ケーブルグランドの標準シーリングインサートの代わりに使用します。
- UVおよび耐油性素材。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
マルチ・シーリング・インサート
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
ケーブル挿入口数
3 pc.
スロット
はい
全体高さ
12 mm
ネジサイズ
M 32
最小クランプ範囲
6 mm
最大クランプ範囲
8 mm
EMCシールド
いいえ
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C