SKINTOP® DIX-M 20260 SI
マルチ・シーリング・インサート; M 20; ケーブル・エントリー数: 2pc.; 穴径: 6mm; 青

¥569
在庫切れ
型番
53316303
(¥569/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® DIX-M 20260 SI multiple sealing insert -  Primary Image
SKINTOP® DIX-M 20260 SI multiple sealing insert -  Primary Image SKINTOP® DIX-M 20260 SI multiple sealing insert -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
FDA certified
FDA certified

特長

  • 1つのケーブルグランドで複数のケーブルを簡単に挿入できます。
  • ケーブルのマルチエントリーは、より高い梱包密度を可能にします。
  • シーリングインサートの高い弾性により、ケーブルを優しくクランプ。
  • 保護等級IP 68は、すべてのボアホールが定格直径のケーブルで占められ、未使用の開口部がSKINTOP® DIX-DVシーリングプラグで閉鎖されている場合に達成できます。
  • ケーブルの本数や直径に応じて、さまざまなバリエーションがあります。アクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)またはシリコーン(SI)製。
  • NBRタイプは耐油性がある。
  • FKMタイプは、アルカリ、酸、溶剤、油などの腐食性媒体に耐性がある。非常に耐熱性が高く、非常に高温(+200℃まで)での使用に適している。
  • このシリコーン製品は、ECOLAB®洗浄剤や消毒剤に耐性があり、耐薬品性に優れています。FDA 21 CFR 177.2600に準拠しているため、食品・飲料業界での使用が承認されています。青い色をしているので、食材と区別しやすい。また、低温でも非常に柔軟で、極端な氷点下(-50℃以下)での使用にも適している。

アプリケーション

  • メートルサイズのSKINTOP®/SKINTOP® CLICKケーブルグランド用。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

マルチ・シーリング・インサート

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

ケーブル挿入口数

2 pc.

スロット

いいえ

全体高さ

8.4 mm

穴径

6 mm

ネジサイズ

M 20

EMCシールド

いいえ

材質

シリコン

カラー

色:RALカラー

RAL 5017

製品特性

IP保護等級

IP 54
IP 66
IP 68 - 10 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-50 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-50 °C

最大温度

200 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐オゾン性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:ECOLAB

はい

認証:FDA

はい

認証:FDA

CFR 21

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® DIX-Mの全製品

型番 ネジサイズ 穴径 ケーブル挿入口数 材質 梱包単位 (VPE)
53316220 M 16 2 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53316230 M 16 3 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53316240 M 16 4 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53316300 M 16 2 mm 2 pc. シリコン 100
53316301 M 16 3 mm 2 pc. シリコン 100
53316302 M 20 5 mm 2 pc. シリコン 100
53316303 M 20 6 mm 2 pc. シリコン 100
53316304 M 25 5 mm 3 pc. シリコン 50
53316305 M 25 6 mm 2 pc. シリコン 50
53316306 M 25 6 mm 3 pc. シリコン 50
53316307 M 25 7 mm 3 pc. シリコン 50
53316308 M 32 7 mm 4 pc. シリコン 50
53316420 M 16 2 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320250 M 20 5 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320260 M 20 6 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320340 M 20 4 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320353 M 20 5.3 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320430 M 20 3 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320440 M 20 4 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320920 M 20 2 mm 9 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53325250 M 25 5 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325260 M 25 6 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325350 M 25 5 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325360 M 25 6 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325370 M 25 7 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325450 M 25 5 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325540 M 25 4 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325640 M 25 4 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332270 M 32 7 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332280 M 32 8 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332290 M 32 9 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332370 M 32 7 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332380 M 32 8 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332460 M 32 6 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332470 M 32 7 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332560 M 32 6 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332650 M 32 5 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332840 M 32 4 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332850 M 32 5 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332940 M 32 4 mm 9 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53340290 M 40 9 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340310 M 40 10 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340480 M 40 8 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340490 M 40 9 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340580 M 40 8 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340590 M 40 9 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340670 M 40 7 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340860 M 40 6 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340969 M 40 6.9 mm 9 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53350118 M 50 8 mm 11 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350147 M 50 7 mm 14 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350164 M 50 4 mm 16 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350166 M 50 6.0 mm 16 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350680 M 50 8 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350780 M 50 8 mm 7 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350870 M 50 7 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53420250 M 20 5 mm 2 pc. フッ素ゴム 100
53420260 M 20 6 mm 2 pc. フッ素ゴム 100
53440969 M 40 6.9 mm 9 pc. フッ素ゴム 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!