SKINTOP® DIX-M 16230 SI
マルチ・シーリング・インサート; M 16; ケーブル・エントリー数: 2pc.; 穴径: 3mm; 青

¥555
在庫あり
型番
53316301
(¥555/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® DIX-M 16230 SI multiple sealing insert -  Primary Image
SKINTOP® DIX-M 16230 SI multiple sealing insert -  Primary Image SKINTOP® DIX-M 16230 SI multiple sealing insert -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
Ecolab
Ecolab
FDA certified
FDA certified

特長

  • 1つのケーブルグランドで複数のケーブルを簡単に挿入できます。
  • ケーブルのマルチエントリーは、より高い梱包密度を可能にします。
  • シーリングインサートの高い弾性により、ケーブルを優しくクランプ。
  • 保護等級IP 68は、すべてのボアホールが定格直径のケーブルで占められ、未使用の開口部がSKINTOP® DIX-DVシーリングプラグで閉鎖されている場合に達成できます。
  • ケーブルの本数や直径に応じて、さまざまなバリエーションがあります。アクリロニトリルブタジエンゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)またはシリコーン(SI)製。
  • NBRタイプは耐油性がある。
  • FKMタイプは、アルカリ、酸、溶剤、油などの腐食性媒体に耐性がある。非常に耐熱性が高く、非常に高温(+200℃まで)での使用に適している。
  • このシリコーン製品は、ECOLAB®洗浄剤や消毒剤に耐性があり、耐薬品性に優れています。FDA 21 CFR 177.2600に準拠しているため、食品・飲料業界での使用が承認されています。青い色をしているので、食材と区別しやすい。また、低温でも非常に柔軟で、極端な氷点下(-50℃以下)での使用にも適している。

アプリケーション

  • メートルサイズのSKINTOP®/SKINTOP® CLICKケーブルグランド用。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

マルチ・シーリング・インサート

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

ケーブル挿入口数

2 pc.

スロット

いいえ

全体高さ

8 mm

穴径

3 mm

ネジサイズ

M 16

EMCシールド

いいえ

材質

シリコン

カラー

色:RALカラー

RAL 5017

製品特性

IP保護等級

IP 54
IP 66
IP 68 - 10 bar (30 min)

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-50 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-50 °C

最大温度

200 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐オゾン性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:ECOLAB

はい

認証:FDA

はい

認証:FDA

CFR 21

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® DIX-Mの全製品

型番 ネジサイズ 穴径 ケーブル挿入口数 材質 梱包単位 (VPE)
53316220 M 16 2 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53316230 M 16 3 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53316240 M 16 4 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53316300 M 16 2 mm 2 pc. シリコン 100
53316301 M 16 3 mm 2 pc. シリコン 100
53316302 M 20 5 mm 2 pc. シリコン 100
53316303 M 20 6 mm 2 pc. シリコン 100
53316304 M 25 5 mm 3 pc. シリコン 50
53316305 M 25 6 mm 2 pc. シリコン 50
53316306 M 25 6 mm 3 pc. シリコン 50
53316307 M 25 7 mm 3 pc. シリコン 50
53316308 M 32 7 mm 4 pc. シリコン 50
53316420 M 16 2 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320250 M 20 5 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320260 M 20 6 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320340 M 20 4 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320353 M 20 5.3 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320430 M 20 3 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320440 M 20 4 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53320920 M 20 2 mm 9 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 100
53325250 M 25 5 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325260 M 25 6 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325350 M 25 5 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325360 M 25 6 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325370 M 25 7 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325450 M 25 5 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325540 M 25 4 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53325640 M 25 4 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332270 M 32 7 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332280 M 32 8 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332290 M 32 9 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332370 M 32 7 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332380 M 32 8 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332460 M 32 6 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332470 M 32 7 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332560 M 32 6 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332650 M 32 5 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332840 M 32 4 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332850 M 32 5 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53332940 M 32 4 mm 9 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 50
53340290 M 40 9 mm 2 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340310 M 40 10 mm 3 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340480 M 40 8 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340490 M 40 9 mm 4 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340580 M 40 8 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340590 M 40 9 mm 5 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340670 M 40 7 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340860 M 40 6 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53340969 M 40 6.9 mm 9 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 25
53350118 M 50 8 mm 11 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350147 M 50 7 mm 14 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350164 M 50 4 mm 16 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350166 M 50 6.0 mm 16 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350680 M 50 8 mm 6 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350780 M 50 8 mm 7 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53350870 M 50 7 mm 8 pc. アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム 10
53420250 M 20 5 mm 2 pc. フッ素ゴム 100
53420260 M 20 6 mm 2 pc. フッ素ゴム 100
53440969 M 40 6.9 mm 9 pc. フッ素ゴム 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!