SKINTOP® DIX 7225
マルチシーリングインサート; PG 7; ケーブル挿入口数: 2pc.; 穴径: 2.5mm; ナチュラル
在庫あり-納期目安:5営業日
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
特長
- 1つのグランドに複数のケーブルを簡単に挿入可能
- 高密度パッキングにより構造物を縮小化
アプリケーション
- SKINTOP®ケーブルグランドで使用。
- いくつかの穴があいたシールリングは、インナーシールインサートの代わりに使用されます。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
マルチシーリングインサート
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
ケーブル挿入口数
2 pc.
スロット
なし
全体高さ
6.5 mm
穴径
2.5 mm
ネジサイズ
PG 7
EMCシールド
なし
材質
シリコン
カラー
ナチュラル
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-50 °C
Max. temperatur
180 °C
最低温度
-50 °C
最大温度
180 °C
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
SKINTOP® DIXの全製品
型番 | ネジサイズ | 穴径 | ケーブル挿入口数 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
53607225 | PG 7 | 2.5 mm | 2 pc. | 100 |
53607417 | PG 7 | 1.7 mm | 4 pc. | 100 |
53609230 | PG 9 | 3 mm | 2 pc. | 100 |
53611225 | PG 11 | 2.5 mm | 2 pc. | 100 |
53611240 | PG 11 | 4 mm | 2 pc. | 100 |
53611330 | PG 11 | 3 mm | 3 pc. | 100 |
53611430 | PG 11 | 3 mm | 4 pc. | 100 |
53613250 | PG 13,5 | 5 mm | 2 pc. | 100 |
53613340 | PG 13,5 | 4 mm | 3 pc. | 100 |
53613440 | PG 13,5 | 4 mm | 4 pc. | 100 |
53616140 | PG 16 | 4 mm | 1 pc. | 50 |
53616225 | PG 16 | 2.5 mm | 2 pc. | 50 |
53616240 | PG 16 | 4 mm | 2 pc. | 50 |
53616260 | PG 16 | 6 mm | 2 pc. | 50 |
53616340 | PG 16 | 4 mm | 3 pc. | 50 |
53616350 | PG 16 | 5 mm | 3 pc. | 50 |
53616356 | PG 16 | 5.6 mm | 3 pc. | 50 |
53616360 | PG 16 | 6 mm | 3 pc. | 50 |
53616440 | PG 16 | 4 mm | 4 pc. | 50 |
53616450 | PG 16 | 5 mm | 4 pc. | 50 |
53616540 | PG 16 | 4 mm | 5 pc. | 50 |
53621270 | PG 21 | 7 mm | 2 pc. | 50 |
53621280 | PG 21 | 8 mm | 2 pc. | 50 |
53621370 | PG 21 | 7 mm | 3 pc. | 50 |
53621380 | PG 21 | 8 mm | 3 pc. | 50 |
53621460 | PG 21 | 6 mm | 4 pc. | 50 |
53621550 | PG 21 | 5 mm | 5 pc. | 50 |
53621640 | PG 21 | 4 mm | 6 pc. | 50 |
53629290 | PG 29 | 9 mm | 2 pc. | 50 |
53629390 | PG 29 | 9 mm | 3 pc. | 50 |
53629470 | PG 29 | 7 mm | 4 pc. | 50 |
53629480 | PG 29 | 8 mm | 4 pc. | 50 |
53629490 | PG 29 | 9 mm | 4 pc. | 50 |
53629556 | PG 29 | 5.6 mm | 5 pc. | 50 |
53629570 | PG 29 | 7 mm | 5 pc. | 50 |
53629675 | PG 29 | 7.5 mm | 6 pc. | 50 |
閉じる
すべて表示