SKINDICHT® SNR PG 21/19 BEND PROTECTION
コーンシール; 光幅: 19mm; CR(クロロプレンゴム); CR; 黒
在庫あり-納期目安:7営業日
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
特長
- 代替耐捻スリーブ
アプリケーション
- 耐捻スリーブ、SKINDICHT®ケーブルグランドでの捻れに対する保護を向上
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
コーンシール
パッケージタイプ
ルーズ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
屈曲保護
屈曲保護スリーブ
屈曲保護
あり
ケーブルグランドデザイン
ストレート
内径
19
外径
26.5 mm
全長
69 mm
光幅
19 mm
シールタイプ
コーンシール
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
カラー
黒
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
80 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
80 °C
難燃性
なし
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:ECOLAB
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
SKINDICHT® SNRの全製品
型番 | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|
52001970 | 100 | |
52001980 | 100 | |
52001990 | 100 | |
52002000 | 100 | |
52002010 | 100 | |
52002020 | 100 | |
52002030 | 100 | |
52002040 | 100 | |
52002050 | 100 | |
52002060 | 50 | |
52002070 | 50 | |
52002080 | 50 | |
52002090 | 50 | |
52002100 | 25 | |
52002110 | 25 | |
52002120 | 25 | |
52002130 | 25 | |
52002140 | 25 | |
52002150 | 25 | |
52002160 | 25 | |
52002170 | 10 | |
52002180 | 10 | |
52002190 | 10 | |
52002200 | 10 | |
52002210 | 10 |
閉じる
すべて表示