SHIELD-KON RSK FLAG B4 EARTH CLAMP
アース端子; 穴径: 4mm; 電解銅 錫メッキ
価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
61753763
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
アース端子
梱包単位 (VPE)
100.000
適合対象:
RSK 5301RSK 5401
製品構成
全長
24 mm
厚さ
0.56 mm
穴径
4 mm
EMCシールド
あり
材質
電解銅
表面保護
錫メッキ
製品特性
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐腐食性