SHIELD-KON RSK 5101 RD
シールドコネクタ; シールド直径(最小/最大): 1.27mm - 2.28mm; 赤
在庫あり-納期目安:7営業日
chemical resistance
corrosion resistant
oil resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
特長
- 4つのサイズを、コネクタの異なる色によって識別することができます
- 取付時間を短縮
- ティーチングは、適切なコネクタとクリンプインサートを決定する手助けをします (シールドを外したケーブルはシールド付きで開口部に敷設します)
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
シールドコネクタ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
最適な圧着インサート
PEW 12.101 A/B
製品構成
EMCシールド
あり
シールドの最小直径
1.27 mm
最大シールド直径
2.28 mm
コネクタ材質
電解銅
絶縁体材質
ポリエステル
表面保護
錫メッキ
カラー
赤
製品特性
最低温度
-65 °C
最大温度
125 °C
難燃性
なし
耐UV性
なし
耐薬品性
あり
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。