DYMO XTL LABEL VIN 19BK/WH
ラベルカートリッジ; 全長: 7m; 白

¥13,879
在庫切れ
型番
83257157
(¥13,879/PC)
税込

一時的な在庫切れ

DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -  Primary Image
DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -  Primary Image DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 19 BK/WH label cassette -   Other Image
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
ラベルカートリッジ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

付く

対応プリンタ

DYMO XTL 300
DYMO XTL 500

印刷方法

熱転写マーキング

マーキング 用途

コア
ケーブル
コンポーネント

製品構成

フォントカラー

全長

7 m

全体高さ

19 mm

ラベルの材質

ビニール

リボン色

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

60 °C

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐油性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:UL AWM

まで UL 969 (e-file number: MH48389)

認証:UL listed

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® DYMO XTL 300 / 500 - vinyl tapesの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!