DYMO XTL LABEL VIN 12BK/TR
ラベルカートリッジ; 全長: 7m; 透明

¥13,045
在庫あり
型番
83257146
(¥13,045/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -  Primary Image
DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -  Primary Image DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -   Other Image DYMO XTL Label VIN 12 BK/TR label cassette -   Other Image
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
ラベルカートリッジ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

付く

対応プリンタ

DYMO XTL 300
DYMO XTL 500

印刷方法

熱転写マーキング

マーキング 用途

コア
ケーブル
コンポーネント

製品構成

フォントカラー

全長

7 m

全体高さ

12 mm

ラベルの材質

ビニール

リボン色

透明

製品特性

最低温度

-40 °C

最大温度

60 °C

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐油性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:UL AWM

まで UL 969 (e-file number: MH48389)

認証:UL listed

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® DYMO XTL 300 / 500 - vinyl tapesの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!