DYMO XTL LABEL VIN 12BK/YE
ラベルカートリッジ; 全長: 7m; 黄
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
oil resistant
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ラベルカートリッジ
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
付く
対応プリンタ
DYMO XTL 300DYMO XTL 500
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コアケーブルコンポーネント
製品構成
フォントカラー
黒
全長
7 m
全体高さ
12 mm
ラベルの材質
ビニール
リボン色
黄
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
60 °C
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐油性
はい
耐水性
はい
自己粘着性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:RU
はい
認証:UL AWM
まで UL 969 (e-file number: MH48389)
認証:UL listed
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- DYMO®は、Newell Rubbermaidの会社であるSanford GmbHの登録商標です。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。