EPIC® Removal Tool MH 4.0 machined
取外し工具
¥6,234
在庫あり
型番
44423268
(¥6,234/PC)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
取外し工具
重量
26.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
材質
スチール
製品特性
耐腐食性
なし
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
認証:GS
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
EPIC® TOOL REMOVALの全製品
型番 | 製品タイプ | デザインサイズ | 適合コンタクト |
---|---|---|---|
10028100 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® MC 2.5mm マシンコンタクト |
11132500 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 2mm |
11132501 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® MC 2.5mm マシンコンタクト |
11160000 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 2mm |
11160001 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® MC 2.5mm マシンコンタクト |
11161000 | 取外し工具 | ||
11161001 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® H-D 1.6 マシンコンタクトEPIC® H-D 1.6 スタンプコンタクトEPIC® H-D 1.6 スタンプコンタクト(リール) |
11161002 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® H-D 1.6 スタンプコンタクトEPIC® H-D 1.6 スタンプコンタクト(リール) |
11171000 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 2mm |
11171001 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® MC 2.5mm マシンコンタクト |
11171100 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 2mm |
11171101 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® MC 2.5mm マシンコンタクト |
11171200 | 取外し工具 | ||
11182500 | 取外し工具 | ||
11182501 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® H-BE 2.5 マシンコンタクト |
44420078 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 1mm |
44423268 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® MC 2.5mm マシンコンタクト |
44423269 | 取外し工具 | ||
75017400 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 1mm |
75017401 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 1mm |
75017500 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 2mm |
75017501 | 取外し工具 | LS1 A | EPIC® POWER LS1(M23) 2mm |
閉じる
すべて表示