SKINDICHT® MR-M 6kt. 32x1,5/25x1,5+O-RING
レデューサ; インナースレッド: M 25; 外ネジ: M 32; 真鍮 ニッケルメッキ;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- ケーブルグランドの接続ネジとハウジングのネジ穴のサイズ差を補正します。
- ハウジングのネジ穴に関係なくケーブルグランドを選択可能。
- Oリングを装着することで、筐体への確実なシール性が向上し、ケーブルグランドの保護等級(IP)を高めることができます。
- 「LF」で終わる型番は、鉛フリーの代替製品で、製品特性は鉛含有製品と同一です。「鉛フリー製品とは、銅合金の中に4%以下の鉛も含まない製品です。
アプリケーション
- 既存のネジ穴よりも接続ネジが小さいMネジケーブルグランドで使用。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
レデューサ
納入範囲
Oリング付属
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
ねじ込み式
製品構成
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
M 25
外ネジ
M 32
全長
11.5 mm
全体幅
40 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ長
8 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
36
シールタイプ
Oリング
Oリングの材質
フッ素ゴム
Oリング材質、短縮形
FKM
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
カラー
メタル
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-30 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-30 °C
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
SKINDICHT® MR-M hex.の全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52006563 | M 80 | M 63 | 1 |
52101965 | M 16 | M 12 | 50 |
52101965LF | M 16 | M 12 | 50 |
52101966 | M 20 | M 16 | 50 |
52101966LF | M 20 | M 16 | 50 |
52101967 | M 25 | M 16 | 50 |
52101967LF | M 25 | M 16 | 50 |
52101968 | M 25 | M 20 | 50 |
52101968LF | M 25 | M 20 | 50 |
52101969 | M 32 | M 16 | 25 |
52101969LF | M 32 | M 16 | 25 |
52101972 | M 32 | M 20 | 25 |
52101972LF | M 32 | M 20 | 25 |
52101973 | M 32 | M 25 | 25 |
52101973LF | M 32 | M 25 | 25 |
52101974 | M 40 | M 25 | 10 |
52101974LF | M 40 | M 25 | 10 |
52101975 | M 40 | M 32 | 10 |
52101975LF | M 40 | M 32 | 10 |
52101976 | M 50 | M 40 | 5 |
52101976LF | M 50 | M 40 | 5 |
52101977 | M 63 | M 50 | 5 |
52101977LF | M 63 | M 50 | 5 |
52101979 | M 75 | M 63 | 1 |
閉じる
すべて表示