SKINDICHT® KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY
減速機; 内糸: M 25; 外側ネジ: M 40; ポリアミド; ライトグレー

¥569
在庫あり
型番
52104481
(¥569/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY reducer -  Primary Image
SKINDICHT® KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY reducer -  Primary Image SKINDICHT® KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY reducer -   Other Image SKINDICHT® KU-M 40X1.5/25X1.5 LGY reducer -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 既存のネジ穴より小型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能

アプリケーション

  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

減速機

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 25

外ネジ

M 40

全長

19 mm

全体幅

51 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 40

ネジピッチ

1,5

ネジ長

12 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ

46

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

ライトグレー

色:RALカラー

RAL 7035

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® KU-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド カラー 梱包単位 (VPE)
52104469 M 63 M 50 ライトグレー 5
52104470 M 20 M 12 ライトグレー 100
52104472 M 25 M 12 ライトグレー 100
52104473 M 25 M 16 ライトグレー 100
52104474 M 25 M 20 ライトグレー 100
52104475 M 32 M 12 ライトグレー 50
52104476 M 32 M 16 ライトグレー 50
52104477 M 32 M 20 ライトグレー 50
52104478 M 32 M 25 ライトグレー 50
52104479 M 40 M 16 ライトグレー 50
52104480 M 40 M 20 ライトグレー 50
52104481 M 40 M 25 ライトグレー 25
52104482 M 40 M 32 ライトグレー 25
52104483 M 50 M 20 ライトグレー 5
52104484 M 50 M 25 ライトグレー 5
52104485 M 50 M 32 ライトグレー 5
52104486 M 50 M 40 ライトグレー 5
52104487 M 63 M 25 ライトグレー 5
52104488 M 63 M 32 ライトグレー 5
52104489 M 63 M 40 ライトグレー 5
52104504 M 20 M 16 ライトグレー 100
52104505 M 16 M 12 ライトグレー 100
52104520 M 20 M 12 100
52104521 M 20 M 16 100
52104522 M 25 M 12 100
52104523 M 25 M 16 100
52104524 M 25 M 20 100
52104526 M 32 M 16 50
52104527 M 32 M 20 50
52104528 M 32 M 25 50
52104529 M 40 M 16 50
52104530 M 40 M 20 50
52104531 M 40 M 25 25
52104532 M 40 M 32 25
52104534 M 50 M 25 5
52104535 M 50 M 32 5
52104536 M 50 M 40 5
52104537 M 63 M 25 5
52104538 M 63 M 32 5
52104539 M 63 M 40 5
52104540 M 63 M 50 5
52104541 M 16 M 12 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!