SKINDICHT® KU-M 16/12 BK
減速機; 内糸: M 12; 外側ネジ: M 16; ポリアミド; 黒

¥127
在庫切れ
型番
52104541
(¥127/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINDICHT® KU-M 16/12 BK reducer -  Primary Image
SKINDICHT® KU-M 16/12 BK reducer -  Primary Image SKINDICHT® KU-M 16/12 BK reducer -   Other Image SKINDICHT® KU-M 16/12 BK reducer -   Other Image
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
  • 既存のネジ穴より小型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能

アプリケーション

  • 機械
  • 装置
  • ハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

減速機

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

グラスファイバー補強

はい

ケーブルグランドデザイン

ストレート

インナースレッド

M 12

外ネジ

M 16

全長

16 mm

全体幅

24 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 63

ネジピッチ

1,5

ネジ長

9 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ

22

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® KU-Mの全製品

型番 外ネジ インナースレッド カラー 梱包単位 (VPE)
52104469 M 63 M 50 ライトグレー 5
52104470 M 20 M 12 ライトグレー 100
52104472 M 25 M 12 ライトグレー 100
52104473 M 25 M 16 ライトグレー 100
52104474 M 25 M 20 ライトグレー 100
52104475 M 32 M 12 ライトグレー 50
52104476 M 32 M 16 ライトグレー 50
52104477 M 32 M 20 ライトグレー 50
52104478 M 32 M 25 ライトグレー 50
52104479 M 40 M 16 ライトグレー 50
52104480 M 40 M 20 ライトグレー 50
52104481 M 40 M 25 ライトグレー 25
52104482 M 40 M 32 ライトグレー 25
52104483 M 50 M 20 ライトグレー 5
52104484 M 50 M 25 ライトグレー 5
52104485 M 50 M 32 ライトグレー 5
52104486 M 50 M 40 ライトグレー 5
52104487 M 63 M 25 ライトグレー 5
52104488 M 63 M 32 ライトグレー 5
52104489 M 63 M 40 ライトグレー 5
52104504 M 20 M 16 ライトグレー 100
52104505 M 16 M 12 ライトグレー 100
52104520 M 20 M 12 100
52104521 M 20 M 16 100
52104522 M 25 M 12 100
52104523 M 25 M 16 100
52104524 M 25 M 20 100
52104526 M 32 M 16 50
52104527 M 32 M 20 50
52104528 M 32 M 25 50
52104529 M 40 M 16 50
52104530 M 40 M 20 50
52104531 M 40 M 25 25
52104532 M 40 M 32 25
52104534 M 50 M 25 5
52104535 M 50 M 32 5
52104536 M 50 M 40 5
52104537 M 63 M 25 5
52104538 M 63 M 32 5
52104539 M 63 M 40 5
52104540 M 63 M 50 5
52104541 M 16 M 12 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!