SKINDICHT® KU-M 25X1.5/12X1.5 LGY
減速機; 内糸: M 12; 外側ネジ: M 25; ポリアミド; ライトグレー
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 既存のネジ穴より小型の接続ネジ付きケーブルグランドを使用可能
アプリケーション
- 機械
- 装置
- ハウジング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
減速機
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
グラスファイバー補強
はい
ケーブルグランドデザイン
ストレート
インナースレッド
M 12
外ネジ
M 25
全長
17 mm
全体幅
32 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ長
10 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ
29
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-40 °C
最大温度
100 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINDICHT® KU-Mの全製品
型番 | 外ネジ | インナースレッド | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
52104469 | M 63 | M 50 | ライトグレー | 5 |
52104470 | M 20 | M 12 | ライトグレー | 100 |
52104472 | M 25 | M 12 | ライトグレー | 100 |
52104473 | M 25 | M 16 | ライトグレー | 100 |
52104474 | M 25 | M 20 | ライトグレー | 100 |
52104475 | M 32 | M 12 | ライトグレー | 50 |
52104476 | M 32 | M 16 | ライトグレー | 50 |
52104477 | M 32 | M 20 | ライトグレー | 50 |
52104478 | M 32 | M 25 | ライトグレー | 50 |
52104479 | M 40 | M 16 | ライトグレー | 50 |
52104480 | M 40 | M 20 | ライトグレー | 50 |
52104481 | M 40 | M 25 | ライトグレー | 25 |
52104482 | M 40 | M 32 | ライトグレー | 25 |
52104483 | M 50 | M 20 | ライトグレー | 5 |
52104484 | M 50 | M 25 | ライトグレー | 5 |
52104485 | M 50 | M 32 | ライトグレー | 5 |
52104486 | M 50 | M 40 | ライトグレー | 5 |
52104487 | M 63 | M 25 | ライトグレー | 5 |
52104488 | M 63 | M 32 | ライトグレー | 5 |
52104489 | M 63 | M 40 | ライトグレー | 5 |
52104504 | M 20 | M 16 | ライトグレー | 100 |
52104505 | M 16 | M 12 | ライトグレー | 100 |
52104520 | M 20 | M 12 | 黒 | 100 |
52104521 | M 20 | M 16 | 黒 | 100 |
52104522 | M 25 | M 12 | 黒 | 100 |
52104523 | M 25 | M 16 | 黒 | 100 |
52104524 | M 25 | M 20 | 黒 | 100 |
52104526 | M 32 | M 16 | 黒 | 50 |
52104527 | M 32 | M 20 | 黒 | 50 |
52104528 | M 32 | M 25 | 黒 | 50 |
52104529 | M 40 | M 16 | 黒 | 50 |
52104530 | M 40 | M 20 | 黒 | 50 |
52104531 | M 40 | M 25 | 黒 | 25 |
52104532 | M 40 | M 32 | 黒 | 25 |
52104534 | M 50 | M 25 | 黒 | 5 |
52104535 | M 50 | M 32 | 黒 | 5 |
52104536 | M 50 | M 40 | 黒 | 5 |
52104537 | M 63 | M 25 | 黒 | 5 |
52104538 | M 63 | M 32 | 黒 | 5 |
52104539 | M 63 | M 40 | 黒 | 5 |
52104540 | M 63 | M 50 | 黒 | 5 |
52104541 | M 16 | M 12 | 黒 | 100 |
閉じる
すべて表示