H-Q 8 BCM (1)
圧着インサート ソケット; コンタクト数: 8; デザインサイズ: Q; 500 V AC rms / DC まで IEC; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 4mm²;

¥3,073
在庫切れ
型番
44420526
(¥3,073/PC)
税込

一時的な在庫切れ

H-Q 8 BCM (1) insert with crimp termination -  Primary Image
H-Q 8 BCM (1) insert with crimp termination -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • 圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に適しています。

アプリケーション

  • 各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

圧着インサート

デザインサイズ

Q

コンタクトを含む

なし

重量

17.000 g

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

500 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL
600 V AC rms / DC まで CSA

アース導体付インサート

あり

製品構成

コンタクト数

8

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトインサートタイプ

ソケット

保護板あり

なし

アース線付

あり

コネクタタイプ

ソケット

インサート(コンタクト無)

あり

EMCシールド

なし

導体接続タイプ

圧着接続

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

4 mm²

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

難燃性

あり

耐UV性

なし

耐薬品性

なし

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

なし

衝撃耐性

あり

振動保護

なし

規格・認証

CEマーキング

なし

UKCA マーキング

なし

認証:RU

なし

認証:cRU

なし

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:TÜV

なし

鉄道車両の防火試験済み

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

EPIC® H-Q 8の全製品

型番 コンタクトデザイン 梱包単位 (VPE)
44420526 ソケット 1
44420527 ピン 1
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中