H-EE 32 SCM STECKEREINSATZ 33-64
クリンプインサート ピン; コンタクト数: 32+PE; デザインサイズ: 32B; 500 V AC rms / DC まで IEC; 16 A まで UL/CSA; 断面(最小/最大): 0.5mm² - 4mm²; ポリカーボネート

¥4,744
在庫切れ
型番
10184500
(¥4,744/PC)
税込

一時的な在庫切れ

H-EE 32 SCM MALE INSERT 33-64 insert with crimp termination -  Primary Image
H-EE 32 SCM MALE INSERT 33-64 insert with crimp termination -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
cold resistance
cold resistance
UL recognized
UL recognized

特長

  • 機械加工コンタクト付きH-EEインサートにより、非常に狭いスペースに多数のピンを配置可能
  • H-Bハウジング内で組立可能

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 器具および機器の製造
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

デザインサイズ

32B

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.062 kg

梱包単位 (VPE)

5.000

電気特性

定格電圧

500 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL
600 V AC rms / DC まで CSA

定格インパルス電圧

6 kV AC rms / DC まで IEC 61984

定格電流

16 A まで UL/CSA
16 A まで IEC

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

2 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

32+PE

電源コンタクト数

32

アース端子数

1

コンタクト直径

2.5 mm

コンタクトデザイン

ピン

コンタクトインサートタイプ

プラグ

保護板あり

いいえ

アース線付

はい

コネクタタイプ

プラグ

インサート(コンタクト無)

はい

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

圧着終端処理

アース線接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズAWG

20 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

12 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.5 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

4 mm²

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネート

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

100

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

アース線接続の最小締付トルク

1.2 Nm

アース線接続の最大締付トルク

1.2 Nm

衝撃耐性

はい

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:RU

はい

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:CSA

まで CSA C22.2 No. 182.3

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

EPIC® H-EE 64の全製品

型番 コンタクトデザイン 梱包単位 (VPE)
10184500 ピン 5
10185500 ソケット 5
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!