EPIC® H-Q 17 BCM (1)
圧着インサート ソケット; コンタクト数: 17; デザインサイズ: Q; 250 V AC rms / DC まで IEC; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.14mm² - 2.5mm²;

¥1,088
在庫あり
型番
44420524
(¥1,088/PC)
税込
在庫あり-納期目安:7営業日


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-Q 17 BCM (1) insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® H-Q 17 BCM (1) insert with crimp termination -  Primary Image
flame-retardant
flame-retardant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance

特長

  • 圧着接続は、振動に強く、接触信頼性が高く、量産に適しています。

アプリケーション

  • 各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

圧着インサート

デザインサイズ

Q

コンタクトを含む

なし

重量

15.000 g

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

250 V AC rms / DC まで IEC
600 V AC rms / DC まで UL
600 V AC rms / DC まで CSA

アース導体付インサート

あり

製品構成

コンタクト数

17

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトインサートタイプ

ソケット

保護板あり

なし

アース線付

あり

コネクタタイプ

ソケット

インサート(コンタクト無)

あり

EMCシールド

なし

導体接続タイプ

圧着接続

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

カラー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

難燃性

あり

耐UV性

なし

耐薬品性

なし

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

なし

衝撃耐性

あり

振動保護

なし

規格・認証

CEマーキング

なし

UKCA マーキング

なし

認証:RU

なし

認証:cRU

なし

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:TÜV

なし

鉄道車両の防火試験済み

なし

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
    • 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。

製品グループリスト

EPIC® H-Q 17の全製品

型番 コンタクトデザイン 梱包単位 (VPE)
44420524 ソケット 1
44420525 ピン 1
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中