EPIC® H-DD 024 MC
クリンプインサート ピン; コンタクト数: 24+PE; デザインサイズ: 6B; 250 V AC rms / DC によると IEC; 10 A によると IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; ポリカーボネート
一時的な在庫切れ
特長
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
アプリケーション
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
クリンプインサート
デザインサイズ
6B
納入範囲
コンタクトは別途注文
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.04 kg
梱包単位 (VPE)
1.000
電気特性
定格電圧
250 V AC rms / DC によると IEC600 V AC rms / DC によると UL600 V AC rms / DC によると 南部連合
定格インパルス電圧
4 kV AC rms / DC によると IEC 61984
定格電流
10 A によると IEC10 A によると UL10 A によると 南部連合
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
3 mΩ
アース導体付インサート
はい
製品構成
コンタクト数
24+PE
電源コンタクト数
24
アース端子数
1
コンタクト直径
1.6 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトインサートタイプ
プラグ
保護板あり
いいえ
アース線付
はい
コネクタタイプ
プラグ
インサート(コンタクト無)
はい
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
圧着終端処理
アース線接続タイプ
ネジ接続
接続可能な最小導体サイズAWG
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネート
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
カラー
グレー
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
防爆エリアでの使用
いいえ
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
アース線接続の最小締付トルク
1.2 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.2 Nm
衝撃耐性
はい
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
はい
認証:RU
によると UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: 75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: 75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
いいえ
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。