EPIC® H-D 015 FC
クリンプインサート ソケット; コンタクト数: 15+PE; デザインサイズ: 10A; 250 V AC rms / DC によると IEC; 10 A によると IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 2.5mm²; ポリカーボネート

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫切れ
型番
381167258

一時的な在庫切れ

EPIC® H-D 015 FC insert with crimp termination -  Primary Image
EPIC® H-D 015 FC insert with crimp termination -  Primary Image EPIC® H-D 015 FC insert with crimp termination -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
  • 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。

アプリケーション

  • 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
  • 温度範囲によりますが、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

クリンプインサート

デザインサイズ

10A

納入範囲

コンタクトは別途注文

コンタクトを含む

いいえ

重量

0.024 kg

梱包単位 (VPE)

1.000

電気特性

定格電圧

250 V AC rms / DC によると IEC
600 V AC rms / DC によると UL
600 V AC rms / DC によると 南部連合

定格インパルス電圧

4 kV AC rms / DC によると IEC 61984

定格電流

10 A によると IEC
10 A によると UL
10 A によると 南部連合

過電圧カテゴリ

III

最大接触抵抗

3 mΩ

アース導体付インサート

はい

製品構成

コンタクト数

15+PE

電源コンタクト数

15

アース端子数

1

コンタクト直径

1.6 mm

コンタクトデザイン

ソケット

コンタクトインサートタイプ

ソケット

保護板あり

いいえ

アース線付

はい

コネクタタイプ

ソケット

インサート(コンタクト無)

はい

EMCシールド

いいえ

導体接続タイプ

圧着終端処理

アース線接続タイプ

ネジ接続

接続可能な最小導体サイズAWG

26 AWG

接続可能な最大導体サイズ(AWG)

14 AWG

接続可能な最小導体サイズ(mm2)

0.14 mm²

接続可能な導体サイズ(mm2)

2.5 mm²

コンタクトインサートの材質

ポリカーボネート

コンタクトインサート材質 短縮形

PC

カラー

グレー

製品特性

最小勘合サイクル

500

汚染度

3

防爆エリアでの使用

いいえ

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

125 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

いいえ

耐薬品性

いいえ

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

アース線接続の最小締付トルク

1.2 Nm

アース線接続の最大締付トルク

1.2 Nm

衝撃耐性

いいえ

振動保護

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

はい

認証:RU

によると UL 1977 (CCN: ECBT2 / e-file number: 75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

はい

認証:cRU

によると CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: ECBT8 / e-file number: 75770)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-D 15 turnedの全製品

型番 コンタクト数 コンタクトインサートタイプ 梱包単位 (VPE)
11282200 15+PE ソケット 5
11283200 15+PE プラグ 5
381167257 15+PE プラグ 1
381167258 15+PE ソケット 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!