EPIC® H-BE 10 SS
ネジ止めインサート ピン; コンタクト数: 10+PE; デザインサイズ: 10B; 500 V AC rms / DC まで IEC; 16 A まで UL/CSA; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 2.5mm²; コンタクトを含む; ポリカーボネイト
特長
- EPIC® H-BEシリーズのインサートは、産業界の代表製品であり、高い電圧と電流での使用に最適です。
- EPIC® H-BEシリーズでは、同一サイズ内であれば、異なる接続タイプのインサートを組み合わせることができます(ネジ接続、圧着接続、ケージクランプ接続、プッシュイン接続タイプなど)。
- ネジ止め接続で、特殊工具なしで組み立てられます。
- 堅牢なポリカーボネート製(UL94 V-0の難燃性)。
- 鉄道車両での使用に関する規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02に基づく火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
- VDE試験済み品質。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- また、制御盤内での使用については、UL 508 A/UL 2237に準拠しています。
- 電線保護の有無に関わらずご利用いただけます。保護板(ワイヤープロテクタ)は、フェルール端子を使用しないで、撚線を直接接続する場合に撚線を保護します。
- 多種多様なハウジングのバージョンをご用意しています。
アプリケーション
- 各種用途のデバイスおよび機械の接続用。
- 制御盤内部配線に最適。
- アクチュエーターへの制御信号の送信用
- 主な用途はステージ、照明およびリフティング技術です。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
ネジ止めインサート
デザインサイズ
10B
コンタクトを含む
あり
重量
57.000 g
梱包単位 (VPE)
10.000
電気特性
定格電圧
500 V AC rms / DC まで IEC600 V AC rms / DC まで UL600 V AC rms / DC まで CSA
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
16 A まで UL/CSA16 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
2 mΩ
アース導体付インサート
あり
製品構成
コンタクト数
10+PE
電源コンタクト数
10
アース端子数
1
コンタクト直径
2.5 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトの製造方法
機械加工圧着ピン
コンタクトインサートタイプ
プラグ
保護板あり
なし
アース線付
あり
コネクタタイプ
プラグ
インサート(コンタクト無)
なし
EMCシールド
なし
導体接続タイプ
ネジ止め
アース線接続タイプ
ネジ止め
接続可能な最小導体サイズAWG
20 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
14 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.5 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
2.5 mm²
コンタクト材質
真鍮
コンタクト材質 短縮形
CuZn
コンタクトのコーティング材
銀メッキ
コンタクトのコーティング材質 短縮形
Ag
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネイト
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
カラー
灰
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
防爆エリアでの使用
なし
短時間での最大温度
125 °C
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
なし
耐薬品性
なし
耐酸性
なし
ハロゲンフリー
あり
アース線接続の最小締付トルク
1.2 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.2 Nm
衝撃耐性
あり
振動保護
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
必要なし
EAC認証No.:
Отказное письмо № 39
認証:RU
あり
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770) まで UL 2237 (e-file number: E483837)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
あり
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
なし
認証:VDE
あり
VDE登録No.
B437
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
なし
鉄道車両の防火試験済み
あり
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。