EPIC® H-BE 10 SCM
クリンプインサート ピン; コンタクト数: 10+PE; デザインサイズ: 10B; 500 V AC rms / DC まで IEC; 16 A まで IEC; 断面(最小/最大): 0.14mm² - 4mm²; ポリカーボネート
特長
- EPIC® H-BEシリーズのインサートは、業界では古典的なインサートとみなされており、高電圧・高電流での使用に最適です。
- EPIC® H-BEシリーズでは、同一サイズ内で接続タイプの異なるインサート同士(ネジ、圧着、ケージバネ、プッシュイン)を組み合わせることができます。
- クリンプ・ターミネーションは、振動に強い接続を実現し、コンタクトとケーブル間の接触保護を最大限に高め、自動アセンブリに適しています。
- 0.14~4.00mm²の導体断面に適しています。
- 頑丈なポリカーボネート製(プラスチックの燃焼性に関するUL94試験手順による燃焼性クラスV-0)。
- 鉄道車両用規格に準拠(DIN EN 45545-2:2016-02による火災挙動試験、要件セットR22およびR23、ハザードレベルHL1、HL2およびHL3)。
- 技術データによるUL認証により、北米市場での使用が可能になった。
- 豊富なハウジングバリエーション
アプリケーション
- 様々な用途で機器や機械を電源に接続するためのもの
- コントロールキャビネット内の配線に適しています。
- アクチュエータへの制御信号伝送用。
- 代表的な用途は、プラットフォーム、照明、リフティング技術などである。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
EPIC®
製品タイプ
クリンプインサート
デザインサイズ
10B
コンタクトを含む
いいえ
重量
0.046 kg
梱包単位 (VPE)
10.000
電気特性
定格電圧
500 V AC rms / DC まで IEC600 V AC rms / DC まで UL/CSA
定格インパルス電圧
6 kV AC rms / DC まで IEC 61984
定格電流
16 A まで IEC
過電圧カテゴリ
III
最大接触抵抗
5 mΩ
アース導体付インサート
はい
製品構成
コンタクト数
10+PE
電源コンタクト数
10
アース端子数
1
コンタクト直径
2.5 mm
コンタクトデザイン
ピン
コンタクトインサートタイプ
プラグ
保護板あり
いいえ
アース線付
はい
コネクタタイプ
プラグ
インサート(コンタクト無)
はい
EMCシールド
いいえ
導体接続タイプ
圧着終端処理
アース線接続タイプ
ネジ接続
接続可能な最小導体サイズAWG
26 AWG
接続可能な最大導体サイズ(AWG)
12 AWG
接続可能な最小導体サイズ(mm2)
0.14 mm²
接続可能な導体サイズ(mm2)
4 mm²
コンタクトインサートの材質
ポリカーボネート
コンタクトインサート材質 短縮形
PC
カラー
グレー
製品特性
最小勘合サイクル
500
汚染度
3
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-40 °C
最高動作温度
125 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
アース線接続の最小締付トルク
1.2 Nm
アース線接続の最大締付トルク
1.2 Nm
衝撃耐性
いいえ
振動保護
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
認証:RU
はい
認証:RU
まで UL 1977 (e-file number: E75770)
ULカテゴリコントロール番号
ECBT2
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E75770)
cRUカテゴリコントロールNo.
ECBT8
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61984
認証:TÜV
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL3
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。