SILVYN® SSU 32 / 28.1X32.0 25M
インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット; 内径: 27.8mm; 外径: 32mm; 公称寸法: 32; スチール

¥2,693
在庫切れ
型番
61804626
(¥2,693/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® SSU 32 / 28.1X32.0 25M interlocked conduit -  Primary Image
SILVYN® SSU 32 / 28.1X32.0 25M interlocked conduit -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高抗張力
  • 柔軟性
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 耐熱性

アプリケーション

  • 計測技術
  • プラントエンジニアリング
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

インターロック・プロファイル付き保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

はい

内径

27.8

外径

32 mm

全長

25 m

寸法

32

ロック機能付き(2分割)

いいえ

EMCシールド

いいえ

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

金属

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

曲げ半径(mm)(固定時)

60 mm

最低温度

-100 °C

最大温度

300 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐腐食性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

いいえ

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® SSUの全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
61804614 25 mm 25
61804615 9 mm 10 50
61804623 13 mm 12 50
61804624 16 mm 16 50
61804625 20.5 mm 20 50
61804626 32 mm 32 25
61804627 42.5 mm 40 25
61804628 53 mm 50 25
61804629 62.5 mm 63 10
61804630 77 mm 75 10
61804631 9 mm 10 25
61804632 13 mm 12 25
61804633 16 mm 16 25
61804634 20.5 mm 20 25
61804635 16 mm 16 10
61804636 20.5 mm 20 10
61804637 25 mm 25 10
61804638 32 mm 32 10
61804639 42.5 mm 40 10
61804640 53 mm 50 10
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!